Het alternatief voor kabelbanen: energiekettingsystemen

Wat is het verschil tussen energiekettingsystemen en slingersystemen?

Energiekettingsystemen

  • Ca. 50 % minder kabel (52 m kabellengte met middenbevestiging en ca. 100 m rijweg)
  • Ca. 800 mm systeemhoogte
  • Ca. 10% minder staalconstructie (voor het kabelstation)

Kabelbaan

  • Ca. 115 m kabel (115 % rijlengte) voor 100 m verplaatsing
  • Ca. 3.500 mm lengte voor de " " kabellussen", systeemhoogte ca. 5.000 mm

Voor een maximale levensduur met een geoptimaliseerd ontwerp - P4HD.56R heavy-duty rollenketting

Door ons aanbevolen energiekettingsystemen

E4.1 systeem

E4.1 systeem

E2/000 systeem

E2/000 systeem

Systeem 4040R/5050R

Systeem 4040R/5050R

Systeem 4040HD/5050HD

Systeem 4040HD/5050HD

P4.1 systeem

P4.1 systeem

Voorspellend onderhoud

Voorspellend onderhoud

chainflex kabels

chainflex kabels

Readychain confectionering

Readychain confectionering

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden

Bulkhandlingskraan
STS-kraan
RTG kraan

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Energiekettingsystemen in kraaninstallaties

Energiekettingsystemen in kraaninstallaties

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

Energiekettingsystemen in plaats van gemotoriseerde kabelhaspels

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop