Smeermiddelvrije lagers en betrouwbare kabelbescherming in tandtechniek

Behandelingscentrum

Tandarts behandelingseenheid
iglidur G-glijlagers in tandheelkundig zittingmechanisme

Stoelmechanisme

  • Geschikt voor hoge belastingen
  • Smering en onderhoudsvrij
  • Zeer goede wrijvingscoëfficiënt
Behandelingslamp met iglidur JVSI glijlagers

Behandelingslamp

  • Voorgespannen, volledig spelingvrij in onbelaste toestand
  • Zeer goede slijtvastheid
  • Smering en onderhoudsvrij
drylin T in verstelling van patiëntenstoel

Lineaire aanpassingen van een patiëntenstoel

  • Glijdend in plaats van rollend voor een hoge levensduur
  • Bestaande uit extreem duurzame, smeringsvrije glijelementen
drylin SHT in tandheelkundige behandeleenheid

<br />Hoogteverstelling van de behandelingseenheid

  • Solide ontwerp
  • Diverse materialen voor as en spindel
  • Verkrijgbaar incl. motor en motorbesturing
Kabelrups in tandheelkundige behandeleenheid

<br />Hoogteverstelling van de behandelingseenheid

  • Compact met kleine buigradius
  • Stil door kleine steek
  • Gemakkelijk te vullen
Tandheelkundige behandelingseenheid met kabelrups

<br /><br />Energietoevoer in het tandartselement

  • Ontworpen voor hoge buig-, centrifugale en torsiekrachten
  • Kan worden gebruikt in beperkte installatieruimten

Tandheelkundig röntgenapparaat

Tandheelkundig röntgenapparaat
dryspin in hoogteverstelling

Hoogteverstelling van de tomograaf

  • Smeer- en onderhoudsvrije lineaire technologie
  • Tot 30% langere levensduur dan conventionele draadspindels
E2 kabelrups voor kabelgeleiding

Kabelgeleiding hoogteverstelling

  • Voor veilige kabelgeleiding in krappe ruimtes
  • Kleine spoed voor stille, soepele loop
  • Hoge stabiliteit voor lange levensduur
drylin SLW in hoogteverstelling van kinsteun

Hoogteverstelling van kinsteun

  • Compacte lineaire spindelverstelling
  • Torsiebestendig en buigvast
  • Met stappenmotor voor elektrische verstelling
PRT-tandkranslager voor de lagerconfiguratie van de scanner

Lagerconfiguratie van de scanner

  • Lichtgewicht, compact en klaar voor installatie
  • Met slijtvaste, smeer- en onderhoudsvrije igldiur glijelementen
Rugwaartse Buig Radius roterend energietoevoersysteem voor rotatie

Energietoevoer in rotatie

  • De standaard voor cirkelvormige bewegingen
  • Maakt draaihoeken van 900° en meer mogelijk
  • Rotatiesnelheden tot 360°/s mogelijk
drylin voor lineaire aanpassing

Lineaire aanpassing op het hoofdstuk

  • Smeer- en onderhoudsvrije glijelementen
  • Robuust en roestvrij voor een lange levensduur
  • Ongevoelig voor stof en vuil

Tandheelkundige freesmachine

Tandheelkundige freesmachine
E2.1 kabelrups voor de kabelgeleiding van de freesmachine

Kabelgeleiding van de freesmachine

  • Compact met kleine buigradius
  • Stil door kleine steek
  • Gemakkelijk te vullen
reacychain voor kabelgeleiding van de tandheelkundige freesunit

Kant-en-klare kabelrups voor freesmachine

  • Compleet energiekettingsysteem inclusief kabel voor tijdbesparende installatie
  • Montagetijd tot 95
drylin W hybride voor behuizinggeleiding

Lineaire aanpassing van de deuren van de behuizing

  • Smeer- en onderhoudsvrije glijelementen
  • Robuust en roestvrij voor een lange levensduur
  • Ongevoelig voor stof en vuil

Succesverhalen

Gietapparaat in tandtechniek

Tandgietunit: Betrouwbare sluiting

Toepassingen in medische technologie

Verdere succesverhalen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop