Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Moderne toepassingen voor de sector gereedschapsmachines

Hier vindt u een overzicht van toepassingsvoorbeelden met igus®-producten in werktuigmachines

Toepassingen met spaanbestendige RX-kabelrups in werktuigmachines

RX gesloten kabelrupsen / extreem afgedicht en spaanafstotend

De probleemoplosser voor energietoevoersystemen in spaanrijke toepassingen

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Toepassingen met 3D triflex® R kabelrupsen in gereedschapsmachines

triflex® R voor robottoepassingen

Speciaal voor gebruik in ruwe omgevingen voor meerassige toepassingen

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Toepassingen met roterende energietoevoer RBR en roterende toepassingen in gereedschapsmachines

Rotatiebewegingen met RBR-systemen

Met verschillende kabelrupsoplossingen kunnen rotatiebewegingen worden gerealiseerd

Roterende applicaties met twisterband

Horizontale rotatiebewegingen van 7.000° en meer, en tot 3.000° in verticale installatiepositie

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Toepassingen met E4 kabelrupsen in werktuigmachines

Het standaard kabelrups bouwpakket

voor bijna alle toepassingen - bestaaande uit 4 componenten

Toepassingen met serie E4.1 voor hoge vulgewichten

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Toepassingen met gesloten E2-kabelrupsen in werktuigmachines

E2 R - tweedelige gesloten kabelrupsen voor spaanbescherming en zeer soepele werking

Gesloten kabelrupsen kunnen worden gebruikt in gebieden met hete spanen, vuil en stof

Toepassingen met E2/000 in werktuigmachines

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Toepassingen met E6 kabelrupsen in werktuigmachines

Kabelrups E6 - robuust, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Toepassingen met geconfectioneerde readychain® kabelrupsen en chainflex® kabels in werktuigmachines

readychain® confectionering

chainflex® kabels

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Toepassingen met iglidur® kunststof glijlagers en werktuigmachines

iglidur® glijlagers gemaakt van hoogwaardige polymeren

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Toepassingen met drylin® lineaire glijlagers in werktuigmachines

drylin lineaire geleidingen

In tegenstelling tot de bekende recirculerende kogellagersystemen, werken drylin® lineaire lagers op glij-elementen.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Concrete pipe cutter

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Toepassingen met PRT draaikranslagers in gereedschapsmachines

iglidur® PRT - draaikranslager

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Toepassingen met igubal® sferische lagers in werktuigmachines

igubal® kunststof sferische lagers


Toepassingen met xiros® kogellagers in werktuigmachines

xiros® kogellagers

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

Toepassingen met drylin® spindelaandrijftechniek

drylin® draadspindeltechnologie


Toepassingen met trekontlastingen

Trekontlastingsvoorzieningen


Zoek naar toepassingsvoorbeelden


Bent u op zoek naar praktisch geteste toepassingsvoorbeelden uit de gereedschapsmachinebranche?
Hier kunt u bladeren door reeds geïmplementeerde klanttoepassingen en deze filteren conform uw specificaties.
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
The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.