Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Het eerste contactloze systeem ter wereld voor de bewaking van​standaard kabelrups-systemen

De nieuwe i.Cee wonderbox kan eenvoudig aan de goot worden bevestigd zonder extra elementen in de kabelrups om de beweging en de conditie van elke afzonderlijke rupsschakel te controleren.

Presentatie van het contactloze functieprincipe van de i.Cee wonderbox
Met de contactloze systeembewaking voor glijdende kabelrups-systemen® (met & zonder rollen), bereikt igus® een technisch hoogtepunt. De nieuwe i.Cee wonderbox meet de dynamische parameters van de "overige" kabelrups zonder contact, vergelijkbaar met een snelheidsval op de snelweg.Door vergelijking met standaardwaarden die het resultaat zijn van jarenlange ervaring in het igus-testcentrum, kunnen conditieveranderingen in een vroeg stadium worden opgespoord en kan voor elke afzonderlijke rupsschakel een precieze voorspelling van de levensduur worden gemaakt.De wonderbox kan gemakkelijk op de goot worden gemonteerd ter hoogte van het vaste punt. Er zijn geen extra elementen in de kabelrups nodig, wat ook bij retrofitting een hoge processtabiliteit garandeert. 
Registreer voor een gratis betatest
Verbeter techniek

Verbeter techniek

  • Contactloze systeembewaking voor glijdende kabelrups-toepassingen
  • Real-time waarschuwingssysteem met positieafhankelijke conditieweergave
  • Ruimtebesparende externe montage aan het vaste punt
  • Bepaling van het bewegingsprofiel voor een nauwkeurige berekening van de levensduur van elke afzonderlijke rupsschakel
Verlaag kosten

Verlaag kosten

  • Gebruik op standaard kabelrups-systemen ®zonder extra elementen
  • Selectieve levensduurvoorspelling van rupsschakels maakt efficiënt onderhoudsbeheer mogelijk
  • Optionele contactloze stijgingsdetectie voorkomt tijdrovende rupsvervanging
Bewijs

Bewijs

  • Lopende testreeksen in het grootste testlaboratorium voor dynamische energietoevoersystemen in de sector, met name op de testbaan in openlucht
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Geen schuursporen op de sensoren dankzij de contactloze meetmethode
  • Geen onnodige of premature materiaalvervanging dankzij onderhoudsaanbevelingen op basis van voorwaarden
Onze smart plastics expert Richard Habering legt de nieuwe i.Cee Wonderbox direct uit aan de hand van een werkend exemplaar op de beursstand van igus in Keulen.

Intelligente systeembewaking succesvol geïmplementeerd

smart plastics in de praktijk


Waterzuiveringsinstallaties en rioolwateractiviteiten |
Haven- en containerkranen |
Transportbanden en bulkhandling


 

"Minder inspanning, meer beschikbaarheid"

i.Sense EC.P in gebruik "Minder onderhoud, grotere beschikbaarheid, de mogelijkheid om alle verschillende kabels en slangen in één systeem te geleiden, intelligente i.Sense conditiebewaking ... Ik zou zeker opnieuw kiezen voor de intelligente kabelrupsen van igus!"

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, projectmanager bij AOS Stade GmbH

Klanttoepassingen wereldwijd

i.Sense EC.P voorbeelden in het overzicht In de internationale automobielproductie, de wereldwijde kraanindustrie of regionale waterzuiveringsinstallaties: i.Sense EC.P systemen worden met succes gebruikt waar onderhoudskosten worden bespaard en stilstand van machines wordt voorkomen.

Naar het applicatieoverzicht

Wanneer heb ik een slim conditie bewakingssysteem nodig zoals de i.Cee wonderbox?

Conditiebewaking in plaats van productiestilstand

Wanneer regelmatig onderhoudswerk een volledige stopzetting van de productie vereist ...
Conditiebewakingssysteem voor zeer kleine afwijkingen

Wanneer bewegingsafwijkingen niet op tijd door mensen kunnen worden waargenomen ... 
Conditiebewaking voor continue bewaking

Als installaties of machines frequent of continu gecontroleerd moeten worden...
Conditiebewaking voor moeilijk bereikbare plaatsen

Als de rijwegen van het energietoevoersysteem moeilijk toegankelijk of moeilijk zichtbaar zijn ... 
Conditiebewaking voor veiligheidsgebieden

Als onderhoudswerkzaamheden een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen...
Conditiebewaking om kosten te verlagen

Als de onderhoudskosten moeten worden verlaagd en de levensduur moeten worden verlengd ...

Intelligente machinegegevensverwerving vormt de basis voor voorspellende onderhoudsconcepten

Aangezien de i.Sense Wonderbox deel uitmaakt van het smart plastics i.Sense conditiebewakingssysteem, kunnen alle gegevens ervan ook worden geëvalueerd in de i.Cee schakelkastmodule. Deze data kan vervolgens worden gebruikt om het alarm- en escalatiebeheer van het systeem digitaal te regelen. 

De i.Cee-module kan op verschillende manieren in predictieve onderhoudsconcepten worden geïntegreerd, van preventief servicebeheer, waarbij afhankelijk van het gebruik regelmatig onderhoud wordt ingepland, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij elke onvoorziene verandering onmiddellijk via diverse mobiele kanalen wordt gemeld. Alle informatie is verzameld op een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de vereisten van de klant.


Whitepaper over het optimaliseren van de algemene doeltreffendheid van apparatuur (OEE)

Verduidelijkt het onderscheid tussen conditiebewaking en voorspellend onderhoud


Dit gratis whitepaper legt uit: 

  • Wat igus® conditiebewaking (i.Sense) betekent
  • Wat igus® voorspellend onderhoud (i.Cee) betekent
  • Wat de techniek is achter beide systemen
  • Wat hebben de twee systemen te bieden met betrekking tot energietoevoer in de industrie

Buiten testbaan voor lange rijwegen

Onze 200 m lange testbaan voor kabelrupsen kan worden gebruikt om rijwegen tot 400 m te testen. De kabelrupsen kunnen automatisch worden bewogen met een snelheid tot wel 8 m/s en een versnelling van 2m/s².

In deze test hebben we de producten P4, 4040RHD, autoglide 5 en i.Sense systems van smart plastics.

Informatie ...

Nieuws catalogus: 2022 smart plastics nieuws Lees alles over 2022 smart plastics nieuws opnieuw in een compact PDF formaat.
Nieuws catalogus PDF

... Probeer het ...

slimme 3D-data Gratis 3D-data, gebruiksaanwijzingen en nog veel meer in onze smart plastics servicesectie
3D-data

... Realiseer

Koop smart plastics nieuws in de igus webshop Bestel kant-en-klare smart plastics direct in de igus webshop
Webshop


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.