Verander van taal :
We voeren de volledige projectplanning voor engineeringprojecten intern uit en testen ze in 's werelds grootste testlaboratorium voor energievoorziening. Met ons wereldwijde engineering- en assemblagenetwerk kunnen we projecten wereldwijd beheren en op korte termijn leveren, assembleren, testen en onderhouden.
Scroll naar beneden voor een korte reis langs enkele van onze projecthoogtepunten:

Destijds was de rijsimulator uniek op het gebied van acceleratie en snelheid.

In "Rig Skidding" toepassingen zorgen een ruwe omgeving en hoge extra belastingen voor moeilijke omstandigheden. De toepassing werd met succes opgelost met de kunststof-energieketting uit de E4-serie. De voordelen ten opzichte van stalen kettingen:

Betrouwbare energietoevoer bij extreem hoge luchtvochtigheid: Voor gebruik in een composteerinstallatie werd een op maat gemaakte, zware geleidingstrog met een steunafstand van 6 m geïnstalleerd. Hij draagt een kabelrups® (model 5050CR.40.300.S10.0.E) met een snelheid van 186 m en 0,17 m/s, inclusief chainflex® kabel en slang.

De Rubber Tired Gantry was voorheen uitgerust met festonneer- of zogenaamde kabelsleepsystemen. Ons proefproject met de energieketting 5050.35.250.0 incl. chainflex® kabel en roestvrijstalen geleidingsgoot was een succes: vandaag de dag zijn er wereldwijd meer dan 3500 systemen in gebruik.

De energieketting model 4040CR.15.250.0 wordt gebruikt op twee scheepslossers in een gegalvaniseerde projectgoot inclusief behuizing. Over een afstand van 151,5 meter verplaatst de ketting zich met een snelheid van 5 m/s - een unieke snelheid in die tijd.

zig-zag oplossing voor podiumtechniek: een kabelrups® met een ruimtebesparende valkorf is geïnstalleerd op een 30 meter lange overspanning op de truss van de London Royal Opera, waarin de ketting geruisloos in een zig-zag beweging inklapt.

Een rotatiemodule voor de Gemini Telescoop op 4200 meter hoogte op de vulkaan Mauna Kea in Hawaï, met als speciale vereisten: hoge UV- en ozonbestendigheid en bestand tegen aardbevingen.
Rotatietoepassing met 540°
Uitrusting: Azimut met kabelrups® 640.600/600.400/1800.0, de spiegel met kabelrups® 5050.30.150/1825.0 kan nog 90° gedraaid worden.
De oorspronkelijk door ons geleverde igus® kabelrups® zijn nog steeds in gebruik.

Drie verschillende kabelrupsen® zorgen voor een veilige energievoorziening voor de scheepslossers:
Voor de 441 m lange langsaandrijving vervangt de kabelrups® 5050CR.28.300.0 de vorige gemotoriseerde kabelhaspel. Voor de trolleyaandrijving verplaatst de kabelrups® 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E zich met een snelheid van 3,16 m/s over 90,5 meter. Voor de bestuurderscabine wordt de kabelrups® 4040C.25.150.0 gebruikt voor een verplaatsing van 70,8 meter.

Afvalverbrandingsinstallaties, verplaatsbare stadionoverkappingen en speelvelden, treinwassystemen, zeesluizen, dammen, passagiersbruggen, olietanks, elektriciteitscentrales, ...
Succesvolle referenties in tal van industrieën bewijzen onze expertise in oplossingen en moedigen ons aan.

We hebben de langste kunststof-energieketting ter wereld geïnstalleerd in de bruinkoolcentrale van Tušimice in Tsjechië - hij loopt over een baan van 615 meter. Dit gebeurt soms 24/7 continu, soms staat het een maand stil. De ketting heeft deze omstandigheden tot op de dag van vandaag zonder problemen doorstaan, alleen een paar kunststof dwarsbalken moesten tussentijds worden vervangen. Er wordt een ketting van het type 5050RHD gebruikt. De kettingschakels bevatten rollers, die de wrijvingscoëfficiënt sterk verlagen en 57% besparen van de aandrijfenergie die nodig is om het energiekettingsysteem in beweging te brengen.

Je kent waarschijnlijk wel het reuzenrad in de Weense Prater. Een andere attractie is de destijds grootste kettingcarrousel ter wereld met een torenhoogte van 112 meter. Een kabelrups® E4.56 inclusief chainflex® kabelpakket en verticaal flizz® systeem werd gebruikt voor de energievoorziening met 80 m slag. Snelheid: 2,7 m/s.

De E4.350R is de grootste kunststof-energieketting ter wereld en wordt gebruikt als onderdeel van het Amoras-project in België. In de slibverwerkingsinstallatie loopt de kabelrups® op een 137 m lange chainflex® kabel en een 300 mm dikke slang, die ongeveer 100 kg/m weegt wanneer hij gevuld is met slib en sediment. Naast het energietoevoersysteem werden een corrosiebestendige aluminium geleidingstrog en het diagnose-instrument iSense EC.P geïnstalleerd. Het instrument meet de trek-/duwkrachten van de ketting en vergelijkt deze met een berekende doelwaarde.

In een reclaimer uit de jaren 1960 en 1970 wordt een 360° roterende energievoorziening gebruikt in plaats van een sleepring in de krapste ruimtes en in extreem vuile omstandigheden. De kabelrups® 5050C.30/30.400/6850.0 inclusief glasvezelkabel en netwerktechnologie, een igus® geleidingstrog en "zwevende eilanden" werden geïnstalleerd om een betrouwbare geleiding te garanderen, zelfs bij trillingen en schuine posities.

We hebben een 900° multi-rotatiemodule geïnstalleerd in de "Leg Encircling Crane" van een windturbine-installatieschip. Het maakt een veilige geleiding mogelijk van glasvezel- en andere datakabels, die onder andere worden gebruikt voor het besturingssysteem van de camera's op de kraan. Het complete systeem werd ontworpen en geïnstalleerd volgens de eisen van de klant en goedgekeurd tijdens de testrun.

We hebben de igus® walstroomloopplank ontwikkeld om een LNG-schip met de kade te verbinden. Dit maakt enerzijds de transfer van mensen van het schip naar de wal mogelijk. Het bevat ook een igus® kabeldraagsysteem dat vier middenspanningskabels met connectoren draagt, die verbonden zijn met grote voedingskasten op de kade. Het systeem compenseert ook de constante bewegingen van het binnenschip en kan getijdenschommelingen en een deining tot 8 meter opvangen.

Voor de ontmanteling van een offshore boorplatform werd het benodigde snijgereedschap, inclusief camerabewaking, 50 meter in de steunpoten van het booreiland neergelaten met behulp van de e-spool® power, een igus® kabeltrommel zonder sleepring. Het booreiland kon vervolgens worden ontmanteld en klaargemaakt voor transport.

We gebruikten de grootste roterende module op dat moment op de lieren van het riser pull-in systeem in de roterende "Mooring Turret" (meertoren) van een FPSO. Maximale draaihoek: 380°.

In 2017 rusten we de 1.000e schip-wal kraan uit met een igus® kabelrupssysteem®, wat bewijst dat de trend naar lichtgewicht en duurzame componenten wereldwijd de stand van de techniek is geworden. In de overgrote meerderheid van de gevallen worden rollenergiekettingen gebruikt op lange rijafstanden, wat de levensduur van de componenten verlengt, het aandrijfvermogen vermindert en het geluid aanzienlijk vermindert.

Voor veilige kabelgeleiding in hangende toepassingen in de olie- en gas- en offshore-industrie, in bouwmachines, walstroom- of windenergiecentrales hebben we de modulaire energieketting e-loop® ontwikkeld. Deze zorgt voor een gedefinieerde buigradius van de kabel en is bestand tegen trillingen en schokken. In topaandrijfsystemen is de e-loop® een alternatief voor servicelussen, die kunnen afbreken in extreme windomstandigheden en waarin kabels kunnen breken door een gebrek aan geleiding.

In de automatische draaibank van Gildemeister Italiana S.p.A. verplaatst een trommel met 6 spindels de werkstukken naar de respectievelijke gereedschappen met hoge precisie in slechts 0,65 seconden. Om terug te keren naar de startpositie moet de trommel 300° worden teruggedraaid. De eenheid, die meer dan 3 ton weegt, heeft hiervoor slechts één seconde nodig. Hier wordt een uniek igus® energievoorzieningssysteem gebruikt, dat de rotatie van de trommel volgt en de lineaire bewegingen van de spiltrommels mogelijk maakt - met 8 kabelrupsen, 64 kabels en 73 slangen. Gildemeister Italiana ontving de gouden vector 2020 voor de toepassing.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur