GLV micro - Verticale geleidegoot voor hef- en liftsystemen

Ontwerpstudie: Verticale veilige geleiding in besloten ruimtes

GLV micro

Techniek omhoog

  • Compact en gunstig geleidingssysteem voor minimale installatieruimte
  • Betrouwbare geleiding van de energieketen met hoge dynamiek
  • Betrouwbare gegevensoverdracht via kabel in plaats van dure optische gegevensoverdracht

Kosten verlagen

  • Faalveilig
  • Snelle montage
  • Weinig onderhoud

Bewijs

  • Tests in het igus® laboratorium

duurzaamheid

  • Schuifcontact hoeft niet vervangen te worden (in vergelijking met een railsysteem)
  • uw energieketting of sleepketting aan het einde van zijn levenscyclus laten recyclen in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant.
  • igus® is vanaf het begin een investeerder in Mura Technology en bevordert chemische recycling. Van plastic afval naar ruwe olie in 20 minuten.

Andere verticale kabeldraagsystemen

liftbandsysteem

Alternatief voor de kabelhaspel

  • Lichter en minder installatieruimte
  • Gemakkelijk verticale toepassingen realiseren
  • Versnelling tot 2 m/s2
  • max. uitschuiflengte 13 m
  • buigradius van de kabel tot 250 mm
guidelok slimline P

In het geval van een hoge zijdelingse versnelling

  • Modulair ontwerp
  • Bijzonder stil en ruimtebesparend ontwerp
  • Ook voor hoge dynamiek en zijwaartse versnelling
  • Gemakkelijke toegankelijkheid voor onderhoud
  • Snelle en eenvoudige montage
Zig-zag geleidingssysteem

Geleidingssystemen

  • Zeer grote rijafstanden mogelijk
  • Weinig slijtage, omdat er bijna geen wrijving is
  • Geringe beperking van de buigradius van de kabel
  • Stil en zeer ruimtebesparend
  • Gewoon de kabel erin duwen

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

standaardprogramma energieketen

Kabelrups-systemen

configurator energieketting

Kabelrups-configurator

Besparingspotentieel

Kabelrupsen besparingspotentieel

Recyclingprogramma

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop