Ringvormige inwendige verdeling voor de e-skin®

Minimale deeltjesemissie, maximale levensduur

Inwendig verdeelsysteem met ringvormige binnenzijde voor de e-skin gegolfde buis.

Technologie omhoog

  • Vermindert verder de slijtage van de kabel in de e-skin® energievoorziening
  • Bestaat uit een boven- en onderschaal, waarop al scheidingselementen zijn gegoten
  • Kan worden gecombineerd met legborden Slijtage geoptimaliseerd dankzij tribo-plastic uit het iglidur® assortiment
  • Voor cleanroom gegolfde buizen e-skin® SK, SKS en SKY

Lagere kosten

  • Langere levensduur van de kabel door minder slijtage van de mantel
  • Gemakkelijk te installeren en eenvoudig achteraf aan te passen voor betere geschiktheid voor cleanrooms

Bewijs

  • slijtage-/geleidingsproeven in het igus® laboratorium. Het materiaal iglidur® J genereert 77 % minder slijtage.

duurzaamheid

  • Laat uw energieketting of sleepketting recyclen aan het einde
    van zijn levenscyclus in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant. U ontvangt hiervoor een voucher: Chainge® recyclingprogramma
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling. Meer over dit onderwerp op: www.igus®.de/plastic2oil

productassortiment:

Levertijden

e-skin® SK

e-skin SK beschermslang

e-skin® zacht SKS

e-skin soft beschermslang
e-skin Hybride beschermslang

Energievoorziening voor cleanrooms

  • de effectiviteit van de installatie verhoogt
  • hogere opbrengsten uit de productielijnen genereert
  • energievoorzieningssystemen duurzamer kunt gebruiken
e-skin® flat kabelgeleidingsysteem

Meer informatie

Kabelrupsen voor cleanrooms

Andere energiekettingen

Cleanroom

Meer cleanroomproducten

Cleanroom testlaboratorium

cleanroom-testlaboratorium

e-skin® configurator voor interieurscheiding

Configurator voor inwendige verdeling voor e-skin

iglidur® J - Materiaalgegevens

iglidur J - materiaaldata

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop