Kabelrupss voor een XXL 3D waterstraalsnijmachine

Onondersteunde en duurzame energietoevoer met een slaglengte van 32 m voor spanen

Profiel

  • Wat was er nodig? Polymeer energieketting van de E4.1-serie, Chainflex energiekabels, CAN-buskabel,  guidelok-systeem voor energieketting.
  • Vereisten: De snijkoppen moesten veilig worden voorzien van energie, signalen, perslucht en water, tot 32 m kunnen bewegen en werken met een maximale rijsnelheid van 20 m/min. Vanwege de wrijving en spanen mocht de bovenloop niet over de onderloop glijden.
  • Industrie: Gereedschapsmachines
  • Succes voor de klant: Dankzij het guidelok-systeem kon met weinig onderdelen en eenvoudige middelen een sterke geleiding van de bovenloop worden gegarandeerd. De levensduur van de ketting wordt verlengd en spanen kunnen de ketting niet beschadigen.
Waterstraalsnijsysteem

Probleem

Oplossing

kettingflex kabeldoorvoer
guidelok
Kabelrups
Kabelrups

Principeschets van een Waricut 3D portaalsnijsysteem

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop