Verander van taal :

CAN bus (Controller Area Network) is een veldbussysteem dat door Bosch is ontwikkeld en in 1986 samen met Intel werd geïntroduceerd. Het doel was om het aantal kabelbomen in voertuigen te verminderen om zo kosten en gewicht te besparen. In de loop der tijd zijn er verschillende CAN-protocollen ontstaan, met name op het gebied van veiligheid. Zo werd in 1994, eveneens onder leiding van Bosch, het CANopen protocol voor automatiseringstechnologie geïntroduceerd.
Toepassingsgebieden voor CAN-buskabels
CAN bus wordt voornamelijk gebruikt in de automatiseringstechniek. CAN-bussystemen zijn ook te vinden in industriële voertuigen, bijvoorbeeld vorkheftrucks of hoogwerkers.
Kabels voor CAN bus toepassingen van igus Voor toepassingen in de kabelrups is het echter noodzakelijk om CAN-buskabels met fijn gevlochten geleiders te gebruiken. Bovendien is een kabelstructuur nodig die is aangepast aan de beweging in de kabelrups om een betrouwbare gegevensoverdracht voor de komende jaren te garanderen. Kabels van chainflex hebben zich daarom vooral bewezen in systemen en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en werktuigmachines.
Het chainflex kabelassortiment van igus biedt een groot aantal CAN-buskabels. In totaal zijn er 13 verschillende CAN buskabel types uit zeven verschillende kabelgezinnen beschikbaar voor verschillende toepassingsgebieden. Alle chainflex CAN-buskabels zijn ontwikkeld voor permanente beweging in de kabelrups. Afhankelijk van de eisen kunt u kiezen tussen verschillende PVC-, PUR- en TPE-mantels. De verschillende buskabel series bieden verschillende prestatieniveaus, zodat voor elke toepassing de juiste kabel kan worden gekozen voor een zo lang mogelijke levensduur. Alle chainflex CAN-buskabels hebben één ding gemeen. Alle chainflex kabels zijn onderworpen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Het maakt niet uit of het gaat om een kosteneffectieve kabel uit de CF888 serie of een kabel voor de hoogste eisen en kleinste buigradius, zoals het geval is bij de CFBUS.LB-serie. Daarom biedt igus SE & Co. KG ook een functionele garantie van 36 maanden op alle chainflex CAN-buskabels met een levensduur tot 10 miljoen dubbele slagen.
Transmissie lengtes De maximale transmissie lengte van buskabels wordt vaak onderschat. Hier is over het algemeen voorzichtigheid geboden, omdat de maximale kabellengte sterk kan afhangen van het type kabel. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan flexibele kabels, die zijn ontworpen voor permanente bewegingen. Dit betekent dat de transmissie lengte korter is dan bij een kabel voor vaste installatie.
Afhankelijk van de kabelfamilie zijn chainflex CAN-buskabels mechanisch ontworpen voor slaglengtes tot 400 m en meer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af naarmate de kabellengte toeneemt. Bij vaste installatie kan met koperen kabels tot 500 m worden bereikt. In dit geval is de maximale transmissiesnelheid echter 125 kbit/s, terwijl een gegevensoverdrachtssnelheid van 1 Mbit/s nog steeds mogelijk is bij een kabellengte van 40 meter. In het geval van zeer flexibele CAN-buskabels voor de kabelrups leert onze ervaring echter dat de kabellengte aanzienlijk korter kan zijn. Afhankelijk van de overdrachtssnelheid is een lengte tot 50 meter mogelijk voor een bewegende CAN-buskabel. Deze lengte kan echter naar boven en naar beneden variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de toepassingsvereisten.

Per meter of als kabelboom verkrijgbaar
chainflex CAN-buskabels kunnen klassiek per meter worden besteld op trommel of kabelring vanaf een bestellengte van 1 m zonder zaagkosten en minimale hoeveelheidstoeslagen. Daarnaast biedt igus deze kabels ook aan als gekoppelde readycable. Elke chainflex PROFINET kabel kan dus in de gewenste lengte worden besteld, zonder minimale hoeveelheid. In de readycable webshop kunt u kiezen uit verschillende kabels en connectoren. Een filterfunctie helpt u bij het selecteren van het juiste type.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur