triflex® R (R staat voor “rond”) is de derde generatie 3-assige kabelrupsen van igus®. Speciaal voor veeleisende 6-assige robottoepassingen in zware industriële omgevingen is het meerassige energiegeleidingssysteem triflex® R ontwikkeld. Een paar van de doorslaggevende constructiekenmerken: optie met veerstaaf om de triflex® R gedeeltelijk te verstijven, ca. +/- 10° torsie per schakel, hoge trekvastheid door kogelgewricht. De productfamilie triflex® R telt inmiddels meer dan 100 componenten, zodat aan alle eisen kan worden voldaan – van grote lasrobots tot aan de kleinste palletiseerrobots. triflex® R heeft een iF-designprijs ontvangen.
TRC = closed – gesloten uitvoering om de kabels tegen vuil en spaanders te beschermen
Uiterst eenvoudige montage en demontage door het kogel-komprincipe
Zeer eenvoudig te vullen – de kabels er gewoon indrukken – easy-principe
Interessante toepassingen in de meest uiteenlopende industrietakken.
Kabels definiëren, rups kiezen en binnenverdeling maken. Nu ook voor alle triflex® R series!
Uitrustingshulp voor de meest uiteenlopende robottypen. Vereenvoudigde bestelling van complete systemen.
TRC.30Inwendige hoogte Hi 1: 12 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 10 mm
Buigradius R: 50 mm
Steek: 11,3 mm
TRC.40Inwendige hoogte Hi 1: 15 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 13 mm
Buigradius R: 58 mm
Steek: 13,9 mm
Aanwijzingen voor het samenvoegen en scheiden van de triflex® R – TRC.
TRC.50Inwendige hoogte Bi 1: 18,8 mm
Inwendige hoogte Bi 2: 16,2 mm
Buigradius R: 80 mm
Verdeling: 17,4 mm
TRC.60Inwendige hoogte Hi 1: 22,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 19,5 mm
Buigradius R: 87 mm
Steek: 20,4 mm
TRC.70Inwendige hoogte Hi 1: 28 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 24 mm
Buigradius R: 110 mm
Steek: 25,6 mm
TRC.85Inwendige hoogte Hi 1: 33 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 28 mm
Buigradius R: 135 mm
Steek: 30,6 mm
TRC.100Inwendige hoogte Hi 1: 37,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 32,5 mm
Buigradius R: 145 mm
Steek: 34,5 mm
TRC.125Inwendige hoogte Hi 1: 43,3 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 43,3 mm
Buigradius R: 182 mm
Steek: 44,6 mm
voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Standaard voor TRL-versie. Ook compatibel met TRC / TRE Met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Aanwijzingen voor het monteren, scheiden en vullen van de triflex® R - TRCF.
voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Standaard voor TRL-versie. Ook compatibel met TRC / TRE Met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
TRE.30Inwendige hoogte Hi 1: 12 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 10 mm
Buigradius R: 50 mm
Steek: 11,3 mm
TRE.40Inwendige hoogte Hi 1: 15 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 13 mm
Buigradius R: 58 mm
Steek: 13,9 mm
Aanwijzingen voor het samenvoegen, scheiden en vullen van de triflex® R – TRE.
TRE.60Inwendige hoogte Hi 1: 22,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 19,5 mm
Buigradius R: 87 mm
Steek: 20,4 mm
TRE.70Inwendige hoogte Hi 1: 28 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 24 mm
Buigradius R: 110 mm
Steek: 25,6 mm
TRE.85Inwendige hoogte Hi 1: 33 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 28 mm
Buigradius R: 135 mm
Steek: 30,6 mm
TRE.100Inwendige hoogte Hi 1: 37,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 32,5 mm
Buigradius R: 145 mm
Steek: 34,5 mm
TRE.125Inwendige hoogte Hi 1: 43,3 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 43,3 mm
Buigradius R: 182 mm
Steek: 44,6 mm
voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Standaard voor TRL-versie. Ook compatibel met TRC / TRE Met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
TRE.40.BInwendige hoogte Hi 1: 15 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 13 mm
Buigradius R: 58 mm
Steek: 13,9 mm
TRE.50.BInwendige hoogte Bi 1: 18,8 mm
Inwendige hoogte Bi 2: 16,2 mm
Buigradius R: 80 mm
Verdeling: 17,4 mm
Instructie voor het monteren, scheiden en vullen van de triflex® R - TRE B-versie.
TRE.60.BInwendige hoogte Hi 1: 22,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 19,5 mm
Buigradius R: 87 mm
Steek: 20,4 mm
TRE.70.BInwendige hoogte Hi 1: 28 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 24 mm
Buigradius R: 110 mm
Steek: 25,6 mm
TRE.85.BInwendige hoogte Hi 1: 33 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 28 mm
Buigradius R: 135 mm
Steek: 30,6 mm
TRE.100.BInwendige hoogte Hi 1: 37,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 32,5 mm
Buigradius R: 145 mm
Steek: 34,5 mm
voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Standaard voor TRL-versie. Ook compatibel met TRC / TRE Met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Montagegereedschappen voor demontage van triflex® R B-versies.
Inwendige hoogte Bi 1: 37,5 mm
Inwendige hoogte Bi 2: 32,5 mm
Buigradius R: 145 mm
Steek: 34,5 mm
voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlasting en als tussenverbinding mogelijk.
Standaard voor TRL versie. Ook compatibel met TRC / TRE Met trekontlasting en als tussenverbinding mogelijk.
TRL.30Inwendige hoogte Hi 1: 12 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 10 mm
Buigradius R: 50 mm
Steek: 11,3 mm
Aanwijzingen voor het samenvoegen, scheiden en vullen van de triflex® R – TRL.
voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Standaard voor TRL-versie. Ook compatibel met TRC / TRE Met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Instructie voor het monteren, scheiden en vullen van de triflex® R - TRLF.
voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Standaard voor TRL-versie. Ook compatibel met TRC / TRE Met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.
Lusvorming op de robothand wordt voorkomen met traploos instelbare terugtrekkracht.
triflex® RSE is gebaseerd op een heel eenvoudige en lineaire retractie zonder bochten, veerstaven of keerrollen.
Speciaal op maat gemaakt voor robots met kleine tot gemiddelde draaglast.
Problemen intelligent oplossen door gerichte voorspanning.
Maakt het mogelijk de veerstaafmodules op elke willekeurige positie aan de robotarm te bevestigen.
Veilig bevestigen, ook bij gebruik van kabels met een grote doorsnede.
Met en zonder pendellager leverbaar
Goed beschermd bij extreme toepassingen.
Bescherming tegen las- en metaalspetters tot 600 °C.
Energietoevoer voor robots eenvoudig gemaakt
triflex® R-verbindingen voor "Universele robots"
Speciale rupskabels voor een lange levensduur bij robottoepassingen.
Eenvoudig demontagegereedschap voor triflex® TRE (B-versie) en TRCF.
PUR-buitenmantel
Afgeschermd
Olie- en koelmiddelbestendig
Hydrolyse en microbenbestendig
PVC- en halogenenvrij
Slagvast
Vlambestendig