Profiel rol-kabelrups P4: voor zeer hoge vulgewichten en snelheden

P4-energieketting met lange slag boven een machine, achtergrond verwijderd.
  • De steek van rupsschakels met en zonder rol is identiek
  • De bovenste looprollen lopen door de onderste looprollen (niet boven elkaar zoals bij eerdere profiel rol-kabelrupsen), wat zorgt voor een zeer soepele werking
  • "" rol geïntegreerd in zijprofiel
  • Lange rijwegen (tot 800 m), hoge extra belastingen (tot 30 kg/m)
  • Voor zeer lange rijwegen en hoge snelheden tot 10 m/s
  • AUTO-GLIDE dwarsverbinders zorgen voor een veilige geleiding bij zeer Lange rijwegen
  • 2 inwendige hoogtes beschikbaar (32 en 42 mm)
  • Modulair P4-systeem met inwendige verdelingen van het E4-systeem
  • Aanzienlijke vermindering van de aandrijfkracht tot minder dan 25% voor het verplaatsen van de kabelrups
  • Kan worden uitgerust met het i.Sense conditiebewakingssysteem

Technische gegevens:

Snelheid glijdend Acceleratie glijdend igumid G materiaal, toegestane temperatuur °C Brandbaarheidsklasse, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C/+120°C VDE 0304 IIC UL94-HB

Productassortiment:

P4.32-serie

E-chain serie P4 met maat 32.

P4.42-serie

E-kettingsysteem uit de P4-serie met maat 42.

Test voor lange rijwegen

Systeem P4 in de praktijk gerealiseerd

Vormtechnologie

Lineaire toevoerinstallatie in een industriële hal met veiligheidshek en groot machinemodule.

Portaallader

Kabelgeleiding met energieketting aan een industriële installatie.

Lineaire robot

Portaalsysteem met energieketting in een industriële installatie.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

Kabelrups op een lineair systeem met een roze wifi-pictogram.

P4.1-systeem

Infographic over de evolutie van een kabelrups van 1999 tot 2018 met productbeelden en pijlen.

Evolutie van de rol-kabelrups

Lange transportband met blauw stalen frame op een bouwplaats of in een dagbouwmijn.

Lange rijwegen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop