Verander van taal :

inwendige hoogte hi: 29 mm
binnenbreedte Bi: 30 - 140 mm
buigradius R: 55 - 150 mm
steek: 22 mm

binnenhoogte hi: 29 mm
binnenbreedte Bi: 30 - 140 mm
buigradius R: 55 - 150 mm
steek: 22 mm

inwendige hoogte hi: 35 mm
binnenbreedte Bi: 30 - 140 mm
buigradius R: 55 - 150 mm
steek: 25 mm

inwendige hoogte hi: 40 mm
binnenbreedte Bi: 40 - 300 mm
buigradius R: 63 - 200 mm
steek: 27,8 mm

inwendige hoogte hi: 52 mm
binnenbreedte Bi: 40 - 300 mm
buigradius R: 75 - 200 mm
steek: 30 mm

inwendige hoogte hi: 62 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 115 mm
steek: 50 mm

inwendige hoogte hi: 80 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 150 - 200 mm
steek: 65 mm
Door het gebruik van een speciaal materiaal kan de toch al geringe slijtage van de kabelrups® nog aanzienlijk worden verminderd. Een kabelrups® kan daarom ook worden gebruikt in veel toepassingen waar gecompliceerde speciale oplossingen nodig zijn. Er is een uitgebreid testprogramma uitgevoerd voor zowel glijdende als niet-ondersteunde toepassingen. Voor veel toepassingen kan de kabelrups® in speciale materialen praktisch slijtagevrij worden gebruikt. Tests door het IPA bevestigen dat de standaard kabelrups® van igus® voldoet aan de eisen in cleanrooms en zijn "getest en zeer goed bevonden". In cleanrooms is een zeer hoge slijtvastheid van bewegende delen vereist, dus bijvoorbeeld kabelrups® moet zeer slijtvast zijn om te voldoen aan de standaardeisen voor deze gevoelige omgeving.

IPA classificatie - Rapport IG1303-640-1: ISO klasse 1, volgens norm DIN EN ISO 14644-1
voor serie E61.29.050.075.0.CR bij v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s

Extreem laag geluidsniveau
E61.29.070.055.0 bij 1m/s = 32dB(A) volgens igus® interne test 4479

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur