igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
40 mm
Max. kabeldiameter
36 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
40 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 3,54 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 127,44
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E61.40.040.063.0EUR 127,44
Serie E61.40, kabelrups, dwarsverbinders kunnen vanaf beide zijden worden verwijderd, stil bedrijf en geschikt voor cleanroomsToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE61.40.040.063.04063