Systeem E6

E6 energieketting met Fraunhofer IPA Tested Device-certificering.

E6.29

E6-kettingschakels met maat 29.

E6.35

E6-energieketting met maat van 35 mm.

E6.40

E6-ketting met 40 mm hoogte in zijaanzicht.

E6.52

E6-energieketting met maat 52.

E6.62

E6-kettinggoot met maatvoering van 62 mm.

E6.80L

E6-kabelrups met 80 mm inwendige hoogte, recht van voren.
E6.80-energieketting met maat 80.

E6.80

kabelrups®, met dwarsbalken om de 2e schakel

R6.29

E-ketting R6 met kabelrups en maat 29.

R6.40

R6-kabelrups met 40 mm hoogte.
Energieketting uit serie R6 met maat 52 mm.

R6.52

kabelrups

Selectiegids e-keten®

Montage-instructies

Toepassingsvoorbeelden

Pogingen

Soepele werking

Geluidsniveau ≤ 37 dB(A)

Gerealiseerd in de praktijk

Televisiestudio met twee bureaus en een plafondconstructie voor camera’s en verlichting.

Gebruik bij Strohmann GmbH

Industriële installatie met gele lineaire portaalas en kabelrups in een productiehal.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop