Systeem E3

Systeem E3
  • Extreem stille werking (max. 38 dB(A))
  • IPA cleanroomklasse 1 - vrijwel geen slijtage en schuring
  • Snelle en eenvoudige toegang tot de kabel dankzij het ritssluitingsprincipe
  • Goede stabiliteit dankzij stabiele, in elkaar grijpende kettingschakel
  • Gemakkelijk in te korten en uit te breiden

E3.10

E3.10 serie

E3.15

Serie E3.15
Serie E3.22

E3.22

Koop E3.22 nu

IPA-classificatie - Rapport IG0704-400: ISO klasse 1, volgens norm DIN EN ISO 14644-1 voor systeem E3, serie E3.15.040.075.0 bij v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Ontwerpprijs 2005

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop