E2/000 kabelrups - Tweedelig - De standaard voor E2

Speciaal vouwmechanisme, kan van links of rechts worden geopend. Scharnierende dwarsverbinder kan aan beide zijden meer dan 180° worden gedraaid.

Half gesloten kabelrupsuitvoering. Uitwendige radius volledig gesloten. inwendige radius kan naar wens naar rechts of links opengedraaid worden.

Veilige pasvorm van verdelers en inwendige verdeling, zelfs als de kabelrups open is.

inwendige hoogte 21 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

Serie 1500

1500 serie

Serie 1400

1400 serie

Serie 1450

1450 serie

Serie 1480

1480 serie
EF2.21

Serie EF2.21

inwendige hoogte 25 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

Serie 2500

2500 serie

Serie 2400

2400 serie

Serie 2450

2450 serie

Serie 2480

2480 serie

inwendige hoogte 35 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

Serie 2700

2700 serie

Serie 2600

2600 serie

Serie 2650

2650 serie

Serie 2680

2680 serie

inwendige hoogte 45 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

Serie 3500

3500 serie

Serie 3400

3400 serie

Serie 3450

3450 serie

Serie 3480

3480 serie

inwendige hoogte 24 mm, kleine steek voor stil lopen bij hoge snelheid

255 serie

Serie 255

255 serie

Kabelrupsopener

E2/000 kabelrupsopener

E2/000-boogkabelrupsen

E2/000 met extensie-dwarsverbinders

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop