E2 serie 000, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>3480 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>3480 energy chain series</p>
E2 serie 000, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 serie 000, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 serie 000, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
45 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
42 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
125 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 112,35
EUR 7,49 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 3480.050.125.0EUR 112,35
E2 serie 000, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop