basic flizz®
gesloten geleidingssysteem
Vraag nu ondersteuning van een expert aan
basic flizz geleiding in een behuizing

De basic flizz® in één oogopslag

We hebben hier vijf belangrijke kenmerken van het basis flizz systeem voor u samengevat:

1. Veilige geleiding: glijstang geïntegreerd in het profiel.

2. Modulair ontwerp: eenvoudig te monteren, compacte constructie

3. Beschermd: weerbestendige roestvaststalen behuizing

4. Snelle montage: kan langs de buitenradius worden geopend

5. Breed scala aan installatie-opties

Typische industrieën en toepassingen:
Afvalwaterzuiveringsinstallaties, langsschrapers, gritkamers, vetvangers, afvalwaterzuivering, galvaniseerinstallaties, kranen, installatiebouw, sluizen


Voordelen van het systeem

  • Onderhoudsarm systeem voor rijwegen tot 100 meter
  • Bescherming tegen weersinvloeden en verontreiniging
  • Voordelige, complete oplossing in behuizing
  • Gestandaardiseerde en modulaire opbouw
  • Eenvoudige montage door eigen beugel met verschillende positiemogelijkheden
  • Kabellengten tot 50% korter dan bij Festoonsystemen, geringe inbouwhoogte en geen kabelstation
  • Kabels worden altijd met geen gedefinieerde buigradius geleid en de trekkrachten worden door de kabelrups overgenomen
  • Geen vasthaken, blijven hangen of afscheuren van de kabels mogelijk
  • Geen sleepringcontacten (bijv. bij kabelhaspels)
  • Kabels of slangen kunnen te allen tijde eenvoudig worden aangebracht, ook naderhand
  • Stroomkosten verlagen - direct aandreven door (langs)ruimer, geen extra aandrijving noodzakelijk (zoals bijv. bij kabelhaspels)
  • Meeneemarm (bijv. als mechanische verbinding met ruimwagen) optioneel leverbaar 

Instelbare arm bewegend uiteinde

Naast het zwevende bewegende uiteinde van de basic flizz® 2500 v2 en 2500 HD, biedt igus® een modulair en instelbare arm aan het bewegende uiteinde voor gemakkelijke installatie op de bestaande constructie.
Afmetingen: ca. 700 mm breed, 1.000 mm hoog, vierkante buis 60 x 60 mm
Materiaal: roestvaststaal AISI 304 (304 roestvaststaal/204)
Instelbare arm bewegend uiteinde voor het basic flizz® systeem

basic flizz® - complete set

basic flizz® systeem

Complete sets in de webshop

De basic flizz is een systeem voor mobiele energietoevoer naar schrapers, harken en andere afvalwaterbehandeling en waterkrachtcentrales. Een complete set bestaat uit een kabelrups die is gevuld met de beproefde chainflex kabels en veilig geleid in een weersbestendige roestvaststalen behuizing. Met de ontwikkelde driver arm en het smart plastics systeem EC.P voor duw/trekkrachtdetectie, vormt deze set een hele goede oplossing.

basic flizz in gebruik

Rioolwaterzuivering zonder stilstandstijd in de Plauen waterzuiveringsinstallatie

Het basic flizz systeem zorgt voor een betrouwbare geleiding van kabels langs het primaire bezinkingsbekken over een afstand van 53 m. De kabelrups in de behuizing is geschikt voor lange rijwegen en garandeert een lange levensduur van de kabels. Deze worden geleid met een gedefinieerde buigradius en de kabelrups absorbeert de trekkrachten welke zich ontwikkelen. Zodoende worden kabelgerelateerde stilstandstijden vermeden.

Andere toepassingsvoorbeelden


basic flizz smart plastics

Intelligente technologie voor elke afvalwaterzuiveringsinstallatie

Rioolwaterzuiveringsinstallaties vormen een uitdaging voor de componenten die worden gebruikt: ze zijn in continu bedrijf, worden blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden en komen in contact met vloeistoffen, bacteriën, vet en vuil. Onze intelligente kabelrups-systemen zijn ontworpen om fail-safe te werken onder alle denkbare omstandigheden, en zo lang mogelijk.

24/7 conditiebewaking in de waterzuiveringsinstallatie

Waterzuiveringsinstallaties draaien 24/7, 365 dagen per jaar. Het gebruik van het basic flizz systeem is zeer geschikt voor de meeste rechthoekige bezinkingsbekkens. Het voordeel van het systeem is het modulaire ontwerp en de bescherming van het energietoevoersysteem tegen weer en wind. Het flizz systeem kan direct op de tankwand worden gemonteerd op of de grond naast de tank.

Extra bescherming wordt geboden door het smart plastics i.Sense EC.P systeem (EC = kabelrups P = trekkracht) voor intelligente conditiebewaking van de kabelrups. Hierdoor kan het systeem proactief automatisch uitschakelen in geval van een storing om een volledig falen te voorkomen.

igus® installatieservice

Installatieservice

Bespaar tijd en geld op het onderhoud en de installatie van uw kabelrups-systemen

Wij beschikken over de ervaring wanneer de situatie vraagt om betrouwbare energietoevoersystemen en de installatie daarvan bij de klant, van het vervangen van een individuele kabelrups-schakel tot grote moderniseringsprojecten, van het assembleren van individuele componenten tot volledig geconfectioneerde systemen. Deze ervaring stelt ons tevens in staat een systeemgarantie te geven van tot wel 36 maanden of meer op energietoevoersystemen die door igus zijn geïnstalleerd* – wij kennen onze producten en diensten tenslotte .


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.