basic flizz® gesloten geleidingssysteem

De basic flizz® in één oogopslag

basis flizz ingesloten gids

Voordelen van het systeem

  • Onderhoudsarm systeem voor rijafstanden tot 100 m
  • Bescherming tegen weersinvloeden en vervuiling
  • Kosteneffectieve, gesloten complete oplossing
  • Gestandaardiseerd en modulair ontwerp
  • Eenvoudige installatie dankzij een verlengbalk met verschillende positioneringsopties
  • Kabellengtes tot 50% korter dan bij festonneren, lagere doorrijhoogte en geen kabelstation
  • Kabels worden altijd geleid met een gedefinieerde buigradius en de trekkrachten worden geabsorbeerd door de kabelrups®
  • Geen haken, vasthaken of scheuren van de kabel mogelijk
  • Geen sleepringcontacten (zoals bij motortrommels)
  • Kabel of slang kan op elk moment eenvoudig worden aangepast
  • Lagere elektriciteitskosten - directe aandrijving door mestschuif, geen extra aandrijvingen nodig (zoals bij trommels met motor)
  • Bewegende eindarm (bv. als mechanische verbinding met de mestschuifwagen) optioneel verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar in 2 maten, elk ook als HD-versie voor nog hogere trek-/duwkrachten
  • 3500 v2 en 3500 HD optioneel verkrijgbaar als kabelrups met rollen®, voor rijafstanden tot 200 m en meer

Instelbare arm bewegend uiteinde

Instelbare arm bewegend uiteinde voor het basic flizz® systeem

basic flizz® systeem

basic flizz® - complete set

basic flizz in gebruik

Meer toepassingsvoorbeelden

Het basic flizz systeem in het primaire bezinkingsbekken heeft een lengte van 58 m

Primaire zuiveringsinstallatie in Plauen

basic flizz systeem in de waterzuiveringsinstallatie Bamberg

Zandvangbassin van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bamberg

basic flizz system inclusief arm bewegende uiteinde

Primaire klaringsinstallatie in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Plauen ZWAV

Intelligente technologie voor elke afvalwaterzuiveringsinstallatie

basic flizz smart plastics

24/7 conditiebewaking in de waterzuiveringsinstallatie

smart plastics in de waterzuiveringsinstallatie

Installatieservice

igus® installatieservice

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop