drylin® E EC motoren

EC-motoren met Hall en encoder - het kosteneffectieve alternatief voor servomotoren

  • Verzendklaar binnen 24 uur
  • Voordeliger dan conventionele servomotoren
  • Maten NEMA 17, 23 en 34
  • Vrijwel slijtagevrij
  • Lange bedrijfstijden en levensduur
  • Verbeterde prestaties voor drylin E lineaire robots & delta-robots
Borstelloze EC-motor drylin E NEMA17
  • Inbouwmaat NEMA17
  • Beschermingsklasse - motorbehuizing: IP40
  • Ook zonder Hall en encoder
Borstelloze EC-motor drylin E NEMA23
  • Inbouwmaat NEMA23
  • Beschermingsklasse - motorbehuizing: IP40
  • Ook zonder Hall en encoder
Borstelloze EC-motor drylin E NEMA23
  • Inbouwmaat NEMA23
  • Beschermingsklasse - motorbehuizing: IP40
  • Ook zonder Hall en encoder

Waarom drylin® E motoren?

Levering 24 uur

Klaar om te verzenden in 24 uur

Aandelen

Voortdurend aangevulde grote voorraden

levensduur icoon

Lange levensduur product

Pictogram voor beschikbaarheid op lange termijn

Productassortiment beschikbaar lange termijn

geen minimale bestelhoeveelheid pictogram

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest pictogram

100% getest

drylin® E productzoeker

Motorconfigurator

Voor elektromotoren

Aandrijftechniekconfigurator

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Spindelmotor configurator

Voor spindelmotoren

Onze service biedt

drylin E motorbesturingssystemen

  • Snelle inbedrijfstelling
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin lineaire assen
Meer informatie
Pictogram besturingssysteem motor

drylin E sample programma's

  • Download programma's met master/besturingsprogramma & dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, enz.)
  • Compatibel met gangbare single-board computers/ontwikkelingsboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Naar de voorbeeldprogramma's

Geschikte producten

Tandwieloverbrenging

drylin® E motoraandrijving

  • Planetaire tandwielkast voor igus stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • Twee inbouwmaten
  • Reductieverhoudingen van 3 & 5 beschikbaar
Koppelen

drylin® E kaak koppeling

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • 20 uitvoeringen op voorraad
  • Trillingsdempende & plug
  • Temperatuurbereik van -30 °C tot +100 °C
Voedingscomponenten

drylin® E schakelende voedingen

  • 8 versies in de webshop
  • Nominaal vermogen van 75 - 960 W
  • Verzendklaar binnen 24 uur
  • Geschikt voor igus motorbesturingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop