Ruimtebesparende energiekettingsystemen

Meer dan 80 % minder ruimte nodig

Aanbevolen ruimtebesparende kabelrups

e-chain easy chain,

Systeem easy chain

kabelrups E2.1 micro

Systeem E2.1 micro

E2.1 kabelrups

Systeem E2.1

Energiekettingsystemen vs. kabelwagens

Verminder de kabellengte/staalconstructie en installatieruimte

  • Kabelbaan: 115 m kabellengte
  • energieketting: 52 m kabellengte
  • Kabelbaan: 3000 mm systeemhoogte
  • energieketting: 800 mm systeemhoogte
Energiekettingsystemen vs. kabeltrommels

Aanzienlijk minder installatieruimte

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Langdurige energievoorziening

Langdurige energievoorziening

Kosteneffectieve kabelrupss

Verlaag kosten

Extra manieren om te besparen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop