e-skin® gegolfde buis voor cleanrooms

Productselectie

e-skin SK | Voor vrijdragende lengtes tot 2,0 m en installatieruimte vanaf 250 mm

e-skin SK28

Serie SK28

Koop SK28 nu
e-skin SK40

Serie SK40

SK40 nu kopen

e-skin soft SKS | Voor vrijdragende lengtes tot 1,3 m en installatieruimte vanaf 150 mm

e-skin SKS20

SKS20

SKS20 nu kopen
e-skin SKS24

SKS24

SKS24 nu kopen
e-skin SKS28

SKS28

SKS28 nu kopen
e-skin SKS40

SKS40

SKS40 nu kopen

e-skin Hybride SKY | Voor vrijdragende lengtes tot 1,4 m en installatieruimte vanaf 200 mm

e-skin Hybrid SKY28

SKY28

Koop SKY28 nu
e-skin Hybrid SKY40

SKY40

Koop nu SKY40

Lijmdispenser voor cameramodules

Mingseal lijmdispenser
e-skin beschermslang

De innovatie

e-skin beschermslang

Waarom gegolfde buis e-skin®?

e-skin beschermslang

IPA-classificatie

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® zacht 0.SKS28.068.02.1
  • e-huid® hybride SKY8.068.02.1
e-skin inwendige verdeling configurator

configurator voor interieurscheiding voor de e-skin®

  • Eenvoudige verwerking
  • Vermijden van vulfouten dankzij geïntegreerde set regels
  • Automatisch aanmaken van een stuklijst en tekening met afmetingen
  • Eenvoudig aanvragen en bestellen van de complete gegolfde slang met chainflex® kabel en binnenscheiding in de gewenste configuratie

Kwaliteit van het igus® cleanroom laboratorium

Duurtest e-skin van gegolfde buis
Duurtest e-skin van gegolfde buis

Duurzaamheidstest

e-skin gegolfde buis buigtest
e-skin gegolfde buis buigtest

Buigtest

e-skin gegolfde buis geluidsmeting
e-skin gegolfde buis geluidsmeting

Geluidsmeting

gegolfde buis e-skin® vergeleken met andere cleanroomproducten?

e-skin SK beschermslanggegolfde buis e-skin® SKSgolfkoker e-skin® SKYe-skin® plat & CFCLEANKabelrups<br />E6/E6.1
Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1
Modulair ontwerp ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenten individueel uitwisselbaar
Snel te vullen, te openen⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Snelle levering⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Gemakkelijk qua onderhoud⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Uit voorraad leverbaar
Kan worden ingekort
Kan worden verbreedXXX
Hoge mate van productiviteit⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Geen minimale bestelhoeveelheid
Kosteneffectief⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Geschikt voor vrijdragende toepassingen⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Voor hoge dynamiek⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ruimtebesparend⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Vulgewicht⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36-maanden garantie
Bespaart hulpbronnen
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector)
Producten zijn ook individueel beschikbaar
Stille, soepele werking⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Online levensduurberekeningXXXX
Online tussenbodem-configuratorX
Geschikt voor de volgende branchesElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br /> 3C-industrieën<br /> Verlijming<br /> Automaten<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br /> Medische technologie<br /> Micro-elektronica<br /> AOIElektrische productie<br /> Halfgeleiderindustrie<br /> FPD-productie<br /> Micro-elektronica<br /> Paneelrobots<br /> verpakking<br /> Plotters<br /> Medische techniek
Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!

Gerealiseerd in de praktijk

Lijmdispenser voor cameramodules

e-skin gegolfde buis bij de productie van printplaten

Productie van printplaten

e-skin gegolfde buis in hijssystemen

Hefsystemen

Toebehoren

e-huid opener

e-skin® Opener

Kabels voor cleanrooms

Kabels geschikt voor cleanrooms

Ga naar de kabels

Wellicht bent u ook hierin geïnteresseerd

e-skin® flat kabelgeleidingsysteem

Plat kabelgeleidingssysteem e-skin® plat

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop