Verander van taal :
De e-skin® flat met steunkabelrups SKF.S is een aanvulling op de e-skin flat. De steunkabelrups is eenvoudig aan te vullen en maakt vrijdragende rijwegen dus mogelijk. De steunkabelrups kan gecombineerd worden met de SKF12C en SKF15C.
| Artikelnr. | Uitwendige breedte Ba | Uitwendige hoogte Ha | Buigradius R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm |
| SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |

De nieuwe serie tweedelige e-skin® flat met ondersteunende kabelrupsen is uitgebreid met een radius van 100 mm. Beide tweedelige e-skin® flat met ondersteunende kabelrups van het e-skin flat-systeem (straal 100 mm) maken gebruik van gaffelpennen om aan de steeds strengere toepassingsvereisten te voldoen en de installatie te vereenvoudigen. Ze zijn bovendien makkelijker te verlengen en in te korten. De e-skin® flat met ondersteunende kabelrups wordt geleid in de e-skin flat POD SKF12C en kan worden geïntegreerd in de bestaande structuur van de aansluitelementen, waar deze voor meer stabiliteit zorgen.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Buigradius [mm] | Spoed [mm] | Afstandshouder aansluitelement |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.100.01.0 | 10 | 10 | 100 | 30 | SKFC.SP20 |

De nieuwe steunkabelrups met een radius van 55 mm is toegevoegd aan het radiusassortiment. Omdat het gebruik maakt van bouten, kan het voldoen aan steeds zwaardere toepassingsomstandigheden en is het gemakkelijker te monteren. De e-skin® flat met steunkabelrups is ook eenvoudiger te verlengen en in te korten. De steunkabelrups wordt geleid in de e-skin flat POD SKF12C en kan worden geïntegreerd in de bestaande structuur van de montagebeugels.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Buigradius [mm] | Spoed [mm] | Afstandshouder aansluitelement |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

De steunkabelrups maakt langere rijwegen tot 5 meter mogelijk met het voor cleanrooms geoptimaliseerde e-skin flat systeem. De nieuwe grotere steunkabelrups wordt geleid in de e-skin flat POD SKF15C en kan worden geïntegreerd in de bestaande montagebeugelstructuur.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Buigradius [mm] | Spoed [mm] | Afstandshouder aansluitelement |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*De volgende kabels worden vermeld in het certificaat: CFCLEAN3.01.05.02 en CAPU.A.06.0 - Er zijn momenteel geen verdere tests gepland

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur