Betrouwbare e-loop® kabelgeleiding voor top drives

Weersbestendigheid met eenvoudig onderhoud, alsmede eenvoudige montage en demontage

  • Kabels veilig geleiden in één systeem
  • Weer- en vuilbestendig
  • Bescherming tegen stoten dankzij robuust PU-buitenlichaam
  • Kabels kunnen worden toegevoegd of vervangen, zelfs tijdens bedrijf
  • Dubbele schroefvergrendeling op alle elementen voor een hoge bedrijfszekerheid
De e-loop voor top drive applicaties

Hoe de e-loop is opgebouwd

  1. De binnenbehuizing bestaat uit vier spuitgegoten delen. Twee hiervan vormen de dwarsverbinder in de kabelrupsschakel en zijn aan elkaar geschroefd (om verlies te voorkomen). De schroefverbinding klemt ze op de trekkabel.
  2. Buitenste beschermers van stoot absorberend PU zorgen ervoor dat de kabelrups en de kabels beschermd zijn bij harde schokken.
  1. De afzonderlijke schakels van de kabelrups worden vastgeklemd op de zeer sterke trekkabel. De kabel zelf is een kunststof vezel kabel en heeft een toelaatbare trekbelasting van 50 kN.
  2. De montagebeugels van de e-loop zijn sterke stalen montagebeugels. De kunststof vezel kabel is erin geïntegreerd en absorbeert de volledige trekkracht van de e-loop.

Naar e-loop productselectie

e-loop volledige brug

Dynamisch, met dwarsverbinders in elke schakel | Voor bijna alle toepassingen

Artikelnr. Inwendige breedte Bi [mm] Uitwendige breedte Ba [mm] Buigradius [mm] Kabeldiameter [mm] Vulgewicht [kg/m]1
ELP.220.01.D 150 220 380 38 50
ELP.300.01.D 230 3005007550
ELP.430.01.D 360 430680108 70
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop halve brug

Statisch, met dwarsverbinders elke 2e schakel | Voor zuiver statische kabelgeleiding

Artikelnr. Inwendige breedte Bi [mm] Uitwendige breedte Ba [mm] Buigradius [mm] Kabeldiameter [mm] Vulgewicht [kg/m]1
ELP.220.01.S 150 220 175 3850
ELP.300.01.S 2303002107550

De meest fascinerende projecten met e-loop

Bovenaandrijving - Pertamina Drilling Services Indonesia

Pertamina Boordiensten

Consistentie ondanks sneeuwstormen - top drive

Graafmachine met schoepenrad

e-loop in graafwielbaggers

Top aandrijfsysteem

e-loop op bovenliggende aandrijfsystemen

Intern testlaboratorium voor de e-loop

Belastingstest van de e-loop

Test van de e-loop

Whitepaper: e-loop in verticale boorinstallaties

Whitepaper

De e-loop onder ongunstige omstandigheden

Whitepaper

FAQ - Veelgestelde vragen over e-loop

chainflex top drive kabels

chainflex® top drive kabels

e-loop montagehandleiding

e-loop montagehandleiding

e-loop brochure

e-loop brochure

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop