Verander van taal :
In 2017 presenteerden we de kabelrupsdispenser, een complete oplossing voor een semi-automatische walstroomvoorziening. Dit was een projectspecifieke speciale oplossing die (ten minste gedeeltelijk) opnieuw moest worden ontworpen voor elke nieuwe toepassing in de haven.
Op basis van dit idee en de ervaring die we hebben opgedaan met talloze projecten op het gebied van walstroomvoorziening, hebben we de e-dispenser opnieuw ontworpen. Het doel is om modulaire energievoorzieningsoplossingen te leveren voor verschillende walstroomtoepassingen voor midden- en laagspanning. De e-dispenser module kan variabel worden gebruikt in combinatie met verschillende systemen (bijv. kranen, constructies, mobiele transfersystemen).
#Modulair
De e-dispenser is de transporteenheid voor de TRHD.142.300.0, die in verschillende klantstructuren en in de eigen dispenser oplossingen van igus kan worden geïntegreerd. Met de e-dispenser kan de TRHD.142 inclusief laadconnector veilig op het op te laden voertuig worden neergelaten - op het land of op het water. Meer dan twee keer de breeksterkte van de TRHD.142.300.0 in vergelijking met de eerstvolgende kleinere 125 maat.

*Vergeleken met andere in de handel verkrijgbare systemen met een open meeraderige kabel

De e-dispenser module wordt geleverd als een kant-en-klare plug & play oplossing:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur