Meerassige kabelrups voor zware toepassingen

Bijzonder hoge breekkracht door schakel kabelrups in het midden

Triflex voor zwaar gebruik R TRHD.142.300.0

TRHD.142.300.0
Verbeter techniek driehoek

Tech up

Kosten omlaag driehoek

Cost down

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Technische data voor TRHD.142.300.0

Dwarsdoorsnede TRHD.142.300.0
Dwarsdoorsnede TRHD.142.300.0
  • Buitenbreedte: 142,2mm
  • Binnenbreedte: 127,5mm
  • Hoogte binnenkamer: 53,7mm
  • Kernelement gemaakt van roestvrij staal
  • Buigradius van 300mm
  • Kabelrups kan van buitenaf worden geopend, wat het insteken van kabels gemakkelijker maakt

Opties voor aansluitelement

Met flens

Trekontlasting TRHD met flens

Zonder trekontlasting

triflex R HD montagebeugel zonder trekontlasting

Waar wordt de heavy-duty kabelrups gebruikt?

YE32 kabelrups

e-dispenser 2.0
Eenvoudig te gebruiken in bestaande systemen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop