E4Q kabelrups

Serie E4Q.34

E4Q.34

Serie E4Q.44

E4Q.44

Serie E4Q.58

E4Q.58

Serie E4Q.82

E4Q.82

Serie H4Q.34

Kabelrups H4Q.34

Serie H4Q.44

Kabelrups H4Q.44

Serie H4Q.58

kabelrups H4Q.58

Serie H4Q.82

kabelrups H4Q.82

Ontwerpstudie: Slim, modulair extensie-dwarsverbinder E4Q

  • Grote slangen
  • De modulaire extensie-dwarsverbinder biedt maximale flexibiliteit en aanpassing aan slang afmetingen
  • Bespaar installatietijd: Eenvoudige, snelle en gereedschapsloze montage
  • Als een reparatie nodig is, kan de slang snel worden vervangen door de dwarsverbinder op de verlengstang afzonderlijk te openen
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Bestel een gratis sample

Gratis sample E4Q

De nieuwe universele inwendige verdeling

  1. XXX = breedte in mm
    *beschikbaar**: *uit voorraad / **op aanvraag**
Voor seriesArtikel Nr. Universele middenplaatArtikel Nr. Universele zijplaatArtikel Nr. Tussenschot voor universele inwendige verdelingArtikel Nr. Planken, afsluitbaar 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Gerealiseerd in de praktijk

E4Q kabelrupsen als kant-en-klaar energietoevoersysteem in SAMAG machine

E4Q kabelrups in werktuigmachines

E4Q voor veilige en trillingsarme werking van de DMF 200|8 freesmachine van DMG MORI

E4Q in de vijfassige freesmachine DMF 200|8 van DMG MORI

Doorslaggevende typekenmerken van de E4Q serie

Systeem E4Q/R4Q

Krachtige test in het igus testlaboratorium: Test met continue belasting

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop