Slim, modulair extender-dwarsverbinderontwerp E4Q

Verlengbalk: modulair systeem voor grote diameters

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

E4Q kabelrups met extensie-dwarsverbinders

Gemakkelijk te openen extensie-dwarsverbinders voor het geleiden van grote slangen tot 175 mm

Artikelnr. (1) Zijadapter(2) Hoogteadapter(3) Dwarsverbinder(4) Diameter d ≤ ø [mm]binnenwijdte kabelrups® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Gemakkelijk te openen extensie-dwarsverbinders voor het geleiden van grote slangen tot 175 mm

Artikelnr. inwendige hoogtevergroter dwarsbalk hi1 / hi2 [mm]Externe hoogtevergroter dwarsbalk ha1 / ha2 [mm]Verbreder dwarsbalk Bi1 [mm]binnenwijdte kabelrups® Bi2 [mm]Buitenbreedte e-keten® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388
Levertijden

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Kabelrups-systemen
Naar het standaardassortiment
Kabelrups-configurator
Ga naar de configurator
Kabelrupsen besparingspotentieel
Naar het besparingspotentieel
Recyclingprogramma
Ga naar het recyclingprogramma

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop