Verbeter uw techniek
Met drylin® draadspindeltechnologie

Draadspindelaandrijvingen zijn machine-elementen die een roterende beweging omzetten naar een lineaire beweging (overbrengingsschroefdraad). igus steile en trapezium draadspindels zijn verkrijgbaar in drie verschillende draadspindelmaterialen (roestvaststaal
, staal en aluminium) en in combinatie met meer dan zeven verschillende spindelmoermaterialen. Qua wrijving geoptimaliseerde iglidur® materialen maken een snelle, eenvoudige configuratie en bestelling mogelijk van toepassingen die geen smering of onderhoud nodig hebben.
De dryspin technologie die we hebben ontwikkeld heeft asymmetrische schroefdraad die de levensduur verlengt en een vlakke flankhoek die de efficiëntie verbetert. De geometrie van de spindelmoer die geschikt is voor de draadspindel is variabel, zelfs in het standaard artikel. Er zijn geometrieën voor alles, van cilindrische ontwerpen tot ontwerpen met flenzen of sleutelvlakken tot spelingsreducerende spindelmoeren, zoals zero-backlash, spelingsarme-en anti-backlash spindelmoeren.

100% smeermiddelvrij

Smeermiddelvrij

100% corrosievrij

Roestvrij

88% lager gewicht

Lichtgewicht

30% langere levensduur

Verhoogde levensduur

100% smeermiddelvrij

100% smeermiddelvrij

Metalen draadspindels moeten regelmatig worden gesmeerd. Zonder geschikte smering beginnen ze te roesten of vervormen ze al snel tijdens bedrijf. Dit leidt er toe dat de toepassing defect raakt wanneer deze niet goed wordt onderhouden.

De smeermiddelvrije, onderhoudsvrije drylin draadspindels zijn het perfecte alternatief voor conventionele metalen draadspindels. Alle drylin spindelmoeren zijn gemaakt van hoogwaardige iglidur polymeren. De tribologisch geoptimaliseerde kunststoffen worden gekenmerkt door hun speciale eigenschappen: hun speciale samenstelling zorgt ervoor dat ze extreem slijtvast, robuust en zelfsmerend zijn. Speciale vaste smeermiddelen waarborgen dat zelfsmerende spindelmoeren soepel werken.

Zelfsmering beperkt het onderhoud tot een minimum. De geïntegreerde vaste smeermiddelen maken regelmatige nasmering van de draadspindelaandrijving overbodig. Droog bedrijf geeft deeltjes zoals stof en vezels veel minder kans om schade aan te richten. In vuile omgevingen leidt dit tot en enorme toename van de levensduur ten opzichte van die van conventionele, gesmeerde materialen.


Spindelmaat




 
Cilindrische spindelmoer


 
Flens
spindelmoer


 
Cilindrische spindelmoer

met sleutelvlakken


 
Flens spindelmoer

met sleutelvlakken


 
Accessoires en speciale geometrieën

Toepassingsvoorbeelden

100% smeermiddelvrij

100% smeermiddelvrij

100% corrosievrij

Onder invloed van vocht gaan metalen spindelmoeren al snel corroderen. Dit betekent dat het oppervlak van de moeren wordt aangetast door elektrochemische reacties uit de omgeving. Corrosie treedt op in de meeste toepassingen waar sprake is van metalen spindelmoeren. Hierdoor verliezen de draadspindelsystemen belangrijke specificaties, zoals sterkte.

drylin draadspindel technologie daarentegen is volledig corrosievrij, dankzij onze hoogwaardige iglidur-polymeren. Alle drylin spindelmoeren zijn gemaakt van kunststoffen welke tribologisch geoptimaliseerd zijn. De aanvullende draadspindels zijn verkrijgbaar in roestvaststaal 1.4031, roestvaststaal 1.4021, C15 staal AISI 1015 en aluminium EN AQ 6082. Dit waarborgt absolute corrosievrijheid gedurende de gehele levensduur van de toepassing. Draadspindelmaterialen zoals iglidur A180 en iglidur J zijn geschikt voor toepassingen in vochtige omgevingen en natte ruimtes. Kenmerkend voor deze materialen is dat zij zeer weinig vocht opnemen.
 
Maar vochtige omgevingen zijn niet de enige plaatsen waar drylin draadspindels hun waarde bewijzen. In vuile of hete toepassingen zijn kunststof spindelmoeren het ideale alternatief voor conventionele metalen kogelomloopspindels.
 
Zonder smering is een wrijvingsarme droge werking mogelijk. Het voordeel is dat stof en vezels veel minder gauw zich zullen hechten aan het draadspindelsysteem. De levensduur neemt toe, vooral in vuile omgevingen. Spindelmoeren die gemaakt zijn van onderhoudsvrij iglidur® materiaal en tribologisch geoptimaliseerd zijn, kunnen gebruikt worden in temperatuurbereiken tussen -20°C en +90°C. Bovendien zijn er versies die bestand zijn tegen extreem hoge temperaturen (tot +150°C). Let op: de door de temperatuur veroorzaakte uitzetting heeft ook effect op de speling van de moer evenals op de maximale belastingscapaciteit. Wanneer de toepassing wordt blootgesteld aan temperatuurextremen, adviseren wij het testen van de geschiktheid van de spindelmoeren aan de hand van praktijktesten.
 


dryspin® materiaalselectie


Voor een breed scala aan toepassingen


iglidur J
iglidur®J
Hoog rendement bij alle toerentallen
● Hoog toerental
● Geringe slijtage
● Beste wrijvingscoëfficiënt
iglidur J350
iglidur®J350
Hoog rendement bij alle toerentallen
●Voor hoge temperaturen
● Goede wrijvingscoëfficiënt bij gemiddelde belasting
iglidur J
iglidur® R
Hoog rendement bij alle toerentallen
● Hoge slijtvastheid bij geringe belasting
● Geringe vochtopname
● Trillingsdempend
iglidur J
iglidur® A180
FDA-conform voor de voedings- en farmaceutische industrie
● FDA-conform
● Voor contact met voedingsmiddelen
iglidur J200
iglidur® J200
Beste tegenhanger voor aluminium:
● Lage wrijvingscoëfficiënt en slijtage
● Lange levensduur
iglidur J200
iglidur® E7
Voor hoge snelheden
● Geringe belastingen (tot 200 N)
● Toerentallen tot 1200 tpm
iglidur W300
iglidur® W300
Voor heavy-duty toepassingen (tot 5 Mpa)
● Hoge statische sterktes


Toepassingsvoorbeelden

100% corrosievrij

50% gewichtsafname

88% gewichtsreductie

Een lichtgewicht constructie wordt steeds belangrijker voor veel gebruikers in een breed scala aan sectoren. drylin draadspindeltechnologie biedt innovatieve oplossingen voor dergelijke toepassingen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van zware recirculerende kogelomlopen door lichtgewicht polymeer spindelmoeren. Functionele integratie is extreem belangrijk tijdens een dergelijke vervanging. Dit definieert doorgaans duidelijk gebruikerstaken: meer functie en minder gewicht in een steeds kortere tijd.
 
 

drylin draadspindelechnologie kan worden gebruikt om al deze doelen te realiseren. De polymeer spindelmoeren zijn niet alleen licht, maar ook volledig onderhoudsvrij en vereisen geen smering. Identieke afmetingen maken een soepele vervanging mogelijk. Teneinde een nauwkeurige voorspelling te doen over de verwachte levensduur, berekent onze draadspindelexpert de levensduur van het systeem, online en zonder kosten. Bereken hier zelf de levensduur.  
 


Flens spindelmoer

Conventionele trapezium spindelmoer met flens versus drylin® JFRM trapezium spindelmoer met flens

Identieke afmetingen

metalen spindelmoeren

metalen spindelmoeren

Toepassingsvoorbeelden

Tot wel 88% gewichtsbesparingen

30% toename van de levensduur

30% toename van de levensduur

De dryspin® technologie

Hoge efficiency en geringe slijtage

De gepatenteerde dryspin hoge helixdraadtechnologie is in 2015 door igus ontwikkeld en biedt tal van voordelen ten opzichte van conventionele hoge helixdraden. Door de vlakke schroefdraadhoek wordt de uitgeoefende kracht efficiënt omgezet in een translatiebeweging. Met kenmerken en vormen die zijn afgestemd op de kunststof moer en draadspindel, biedt dryspin zodoende een nog langere levensduur en doelmatigheid voor steile schroefdraden. Dankzij de afgeronde tandgeometrie, wordt het contactoppervlak tussen de spindelmoer en de draadspindel gereduceerd, en werken de systemen onder belasting stil en zonder trillingen.
 
De grotere ruimtes tussen de afzonderlijke dryspin-draden resulteren in een hoger aandeel (factor 1,3) van tribologisch geoptimaliseerd polymeer in de draden. Slijtvastere materialen en hogere efficiency-niveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel 5 keer langer is vergeleken met conventionele hoge helixdraden.
 
Profiteer van onze bewerkingsservice - wij produceren pasklare draadspindels op basis van uw vereisten. Gebruik hiervoor onze draadspindelconfigurator of stuur ons een tekening. Wij zullen dan een offerte geven.
Ga nar de online draadspindel webshop
dryspin technologie


Accessoires en speciale geometrieën

Accessoires webshop


Gratis dryspin® monster

Uw eigen monster van een draadspindelsysteem met samengevatte informatie

  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Hogere efficiency
  • Langere levensduur als gevolg van asymmetrie
  • Mediabestendig
  • Het radius-tandontwerp zorgt voor een stil trillingsarme werking
  • Levensduur kan online worden berekend
Vraag hier een gratis monster aan
Slijtagetest

Slijtagetest: nieuwe meting Ds10x3

dryspin® technologie verslaat concurrenten en trapeziumdraad

Slijtage is een belangrijk aspect van onderdelen in bewegende toepassingen. Slijtvaste kunststoffen zoals onze hoogwaardige iglidur polymeren vormen de oplossing voor het minimaliseren van slijtage en het verhogen van de levensduur van de componenten . Tribologische eigenschappen en op elkaar afgestemde geometrieën maken de drylin draadspindeltechniek perfect geschikt voor alle toepassingsgebieden waarin goede wrijvingscoëficiënten en geminimaliseerde slijtage belangrijk zijn.  Het grootste testlaboratorium in de sector beslaat 3800 m² en igus voert onderzoek en ontwikkeling uit en een uitgebreide reeks experimenten.
 
dryspin technologie is ook getest op haar tribologische eigenschappen in diverse testreeksen met als doel het minimaliseren van de slijtage en de onderhoudsintervallen:
 
De evaluatie van de slijtagetest voor het product met de afmetingen 10x3 gemaakt van roestvaststaal toonde aan dat onze dryspin® schroefdraad Ds10x3 een slijtwaarde kan realsren die tot wel 25% lager is, een levensduur van tot wel 25% langer en een grotere doelmatigheid vergeleken met de concurrentie en de trapezium schroefdraad Tr10x3 .
Naar het laboratoriumrapport
Bepaal NU uw persoonlijke besparingspotentieel*
 

 
*Of we nu spreken over besparingen in termen van tijd of geld besteed aan installatie, selectie, ontwerp etc., of over technische verbetering in de vorm van gemak van installatie, levensduur, etc., indien we niet in staat zijn enige besparingen voor u aan te tonen, zullen we een alternatieve oplossing aan u aanbevelen.
dryspin


Verbeter techniek,
& Verlaag kosten

met andere igus® producten


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

Schrijf e-mail

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.