Verander van taal :

Bepaal NU uw persoonlijke besparingspotentieel
In geld uitgedrukt of als tijdsbesparing bij montage, selectie, ontwerp enzovoort. Technische verbeteringen in de vorm van installatiegemak, duurzaamheid, enzovoort. Als we geen besparingen of technische verbeteringen kunnen noemen, zullen we een alternatieve oplossing aanbevelen.
Vind in een handomdraai de aandrijftechniek met de beste prijs-prestatieverhouding voor uw toepassing - online in slechts enkele stappen.


▲ Tech up
De drylin aandrijftechniek maakt gebruik van kunststof glijlagers van hoogwaardige polymeren. Dit betekent dat er geen druppel smeermiddel nodig is. De afwezigheid van smeermiddel betekent voor u geen onderhoud. Dit bespaart ook aanzienlijke onderhoudskosten.
De drylin® aandrijftechniek is gebaseerd op het glijlager principe in plaats van recirculatie kogel lager systemen. Dit resulteert in aanzienlijk minder lawaai en trillingen. De toepassing is tot vier keer stiller voor de operator.

Het innovatieve kussenblok WJ200UMA-01-AL uit het drylin productassortiment maakt het nog eenvoudiger om de voering te vervangen zonder grote demontagewerkzaamheden. Met het meegeleverde gereedschap kan de glijlager folie in enkele seconden worden vervangen. Dat bespaart kostbare tijd en geld!

De drylin aandrijftechniek onderscheidt zich niet alleen van zijn metalen tegenhanger door technische voordelen zoals smeer- en onderhoudsvrijheid, maar is ook tot 30% rendabeler. De drylin econ serie is bijzonder rendabel.

In onze webshop vindt u een grote selectie EC/BLCD-motoren en DC-motoren. De motoren uit de drylin E-serie zijn tot 36,1% voordeliger.

Met igus aandrijftechniek is het mogelijk om de kwaliteit van lasnaden te testen. Standaard in de igus aandrijftechniek wordt hier een drylin SHT lineaire eenheid gebruikt, waarmee een buig stempel kan worden ingesteld. Hierdoor zijn buigtests met een maximale kracht tot 5.000N mogelijk. Het bedrijf "Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH" vertrouwt op een complete oplossing met een elektrische aandrijving in de vorm van een reductiemotor.

Bepaal NU uw persoonlijke besparingspotentieel


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur