drylin® SLW lineaire schroefspindel module

Bijzonder veelzijdig en torsiestijf met een profiel met dubbele as

  • Hoge torsiesterkte
  • Volledig ondersteund
  • Hard geanodiseerde rails
  • Speciale uitvoering SLW-AL met dwarsverbinder van geanodiseerd aluminium op aanvraag
  • Roestvaststalen versie met corrosievrije stalen onderdelen (AISI 303 of AISI 316Ti); voor de roestvaststalen versie kan iglidur® J, iglidur® X of iglidur® A180 worden gekozen als lager materiaal.

Productdiensten

Download technische gegevens

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

De installatiegrootte van de SLW serie

SLW-0630 lineaire module met spindelaandrijving
  • Lengte onderstel: 60mm
  • Laatste capaciteit:
    • axiaal: 50 N
    • radiaal: 200 N
  • max. slaglengte: 300mm
  • als diameter: 6mm
  • als eindsteun materiaal: polymeer
SLW-BB-1030
  • Lengte onderstel: 48mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 250N
    • Radiaal: 1,000N
  • max. slaglengte: 400mm
  • als diameter: 10mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium
SLW-1040 lineaire module met spindelaandrijving
  • Lengte onderstel: 69mm/100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 700N
    • Radiaal: 2,800N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 10mm
  • als eindsteun materiaal: zamac spuitgietdeel/aluminium
SLW-10120 lineaire module met spindelaandrijving
  • Lengte onderstel: 100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 700N
    • Radiaal: 2,800N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 10mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium
SLW-1660 lineaire module met spindelaandrijving
  • Lengte onderstel: 100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 1.200N
    • Radiaal: 4,600N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 16mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium
SLW-16120 lineaire module met spindelaandrijving
  • Lengte onderstel: 100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 1.200N
    • Radiaal: 4,600N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 35mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium
  • Optioneel met sferische kogel lager loodschroef (BB)
SLW-2080 lineaire module met spindelaandrijving
  • Lengte onderstel: 150mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 1.600N
    • Radiaal: 6,400N
  • max. slaglengte: 1.000mm
  • als diameter: 20mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium
SLW-25120 lineaire module met spindelaandrijving
  • Lengte onderstel: 150mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 2.500N
    • Radiaal: 10,000N
  • max. slaglengte: 1.250mm
  • als diameter: 25mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium

Technische opties voor de SLW serie

igus® spindelmateriaal

Materialen voor loodschroeven

Gewoon lager materiaal voor igus® lineaire module en XY-tafel

lager materialen

Stappenmotor voor lineaire module

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus®

Draadspindelklemming voor drylin® lineaire modules

Leidschroefklem

  • als klemflens voor het vastklemmen van de geleidingsschroef op de positie-indicator
  • Beveiligt de geleidingsschroef tegen onbedoeld draaien
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium als klem
  • Kleur: zwart
Digitale positie-indicator voor drylin® lineaire modules

Digitale positie-indicator

drylin® handwiel voor lineaire module

drylin® handwiel

SLWM-1080 - lineaire spindelmodule met meetsysteem

Lineaire schroefspindel module met meetsysteem
  • Sensor ruimtebesparing geïntegreerd in de slede
  • Netonafhankelijke werking
  • Geïntegreerde magneetband

Een individuele SLW lineaire spindelmodule online configureren

Configureer lineaire modules online
  • Vind en bestel de juiste lineaire module met slechts een paar klikken
  • Voer uw gegevens in en selecteer het juiste voorstel
  • Selecteer optionele accessoires
  • Voeg toe aan winkelwagen en bestel of informeer online
  • Download onderdelenlijst als PDF-bestand

Andere SLW lineaire moduleversies

SLWT lineaire module met dubbele hoofdschroef
  • Rijtuigen kunnen afzonderlijk worden bediend
  • Afzonderlijke handmatige afstelling van loopwagens
  • type flexibiliteit
Kosteneffectieve drylin® econ lineaire module
  • Licht en kosteneffectief
  • Zilver geanodiseerde rails profiel
  • Hoge helix draad of trapezium schroefdraad
SLW-ES lineaire module van roestvrij staal
  • Selecteerbaar glad lager materiaal
  • FDA-conform met iglidur® A180 gewoon lager
  • Hoge temperatuur iglidur® X lager, werkt tot +250°C
Lineaire module winkel

drylin® lineaire modules met één klik ...

  • Met schroefaandrijving of tandriemaandrijving
  • Twee gedefinieerde slaglengtes voor elk systeem
  • Flexibel met aandrijfpen voor handmatige en elektrische bediening. Klaar voor installatie met spindelklem, positie-indicator en handwiel voor snel herhaalbare aanpassingen
  • Geen tijdrovend zoeken en monteren
  • Minder typewerk met PDF- en CAD-bestanden beschikbaar in de webshop

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop