Verander van taal :

Dit is 's werelds grootste laboratorium voor bewegende kabels. Met 3.800 m² testruimte en meer dan 800 parallelle tests op 64 systemen voeren we meer dan 2 miljard dubbele slagen per jaar uit om u technologie van de hoogste kwaliteit te kunnen bieden.
De igus® business units chainflex® en readycable® ontwikkelen en produceren verkochte kabels per meter en kabels met connectoren voor directe aansluiting op elektrische aandrijvingen. Beweging door elektrische aandrijvingen ontstaat door elektrische energie van het elektriciteitsnet of van een batterij om te zetten in mechanische energie. chainflex® kabels zijn daarom het middel om elektrische energie te transporteren en zo machines zoals gereedschapsmachines, robots of transportmachines in beweging te zetten.
Op het gebied van aandrijftechniek hebben we een grote selectie high-end kabels in ons productportfolio. Zeer kleine buigradii in de kabelrups in combinatie met lange rijafstanden of extreme temperaturen vormen vaak grote uitdagingen voor kabels. Dankzij talloze tests in ons testlaboratorium kunnen we kabels leveren voor de meest veeleisende toepassingen en extreme omstandigheden die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en een lange levensduur.


Hybride technologie is al enkele jaren een veelbesproken onderwerp. Het is duidelijk dat machineontwerpers slechts één kabel willen die energie naar de motor voert en tegelijkertijd de bewegingsgegevens, zoals draairichting, snelheid of versnelling, terugleidt naar de frequentieregelaar. Naast de besparing op installatieruimte voor kabel en connector, bespaart de klant natuurlijk ook de kosten van de extra verwerking van een tweede kabel en het extra materiaal.
Met al deze voordelen houden we rekening in de kabelseries CF220.UL.H (met PVC-mantel) en CF280.UL.H (met PUR-mantel). De combinatie van elektrische aderdoorsneden wordt voortdurend uitgebreid om volledig compatibel te zijn met de aandrijvingen van verschillende fabrikanten, zoals Beckhoff, SEW of Siemens. We kenmerken deze aansluiting op de eisen van de fabrikant met het cijfer achter de letter "H" in het onderdeelnummer. Dit biedt onze klanten het voordeel dat, als het onderdeelnummer vanaf "H" identiek is, ze vrij kunnen kiezen tussen PVC en PUR als omhulselmateriaal zonder enig elektrisch risico te lopen. Dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen.
Het onderwerp aandrijfkabels wordt momenteel ook uitgebreid behandeld in onze blog over energiebeheer. Er zijn veel interessante artikelen over hybride kabels in het bijzonder - ontdek de nieuwste technische ontwikkelingen rechtstreeks van de fabrikant!
"chainflex®...thuis in de wereld" - natuurlijk ook voor aandrijftechniek
Al onze kabels hebben vele goedkeuringen waardoor ze wereldwijd kunnen worden gebruikt.
We hebben veel informatie over de wereld van normen samengevat in een boekje, dat we u graag toesturen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur