Slijtvaste 3D-geprinte kunststoffen voor onderdelen in bewegende toepassingen

3D-printmaterialen

Op deze pagina vind je meer informatie over de specificaties van onze materialen:

    All-rounder materialen

    Lasersintermachines
    iglidur i3 lasersinterpoeder voor 3D-printen
    • Bestseller voor 3D-printen
    • Hoge slijtvastheid en maximale sterkte
    • Goede mechanische specificatie
    • Ideaal voor glijdende toepassingen en tandwiel
    iglidur i3 lasersinter-materiaal voor 3D-printen
    • Hoogste buigsterkte
    • Temperatuurbestendig tot 110°C
    • Vrij van PTFE
    • Elektrostatisch dissipatief (ESD)
    iglidur i150 filament voor slijtvaste onderdelen
    • Filament bestseller
    • Gemakkelijk te verwerken
    • Ideaal voor lage oppervlaktesnelheid
    • Geschikt voor levensmiddelen volgens EU10/2011

    Hittebestendige materialen

    Hittebestendig filament
    • Om filamenten met een hoge temperatuur te verwerken, hebt u een 3D-printer nodig met een bouwkamertemperatuur van minstens 160 °C.
    • Het is vooral belangrijk om de hogetemperatuurfilamenten beschermd tegen vocht op te slaan en ze voor gebruik te drogen om ongewenste kwaliteitsproblemen te voorkomen.
    iglidur A350 hittebestendig en voedselveilig filament volgens FDA
    • Temperatuurbestendig tot 180°C in continu bedrijf
    • Brandvertragend volgens UL94-V0
    • Autoclaveerbaar en FDA-conform
    iglidur RW370 extreem warmtebestendig en sterk filament
    • Temperatuurbestendig tot 170°C in continu bedrijf
    • Brandvertragend volgens UL94-V0 en DIN EN 45545
    • Hoogste sterkte van alle tribofilamenten
    iglidur J260 bijzonder sterk, slijtvast 3D-printmateriaal
    • Temperatuurbestendig tot 120°C in continu bedrijf
    • Bestand tegen chemicaliën
    • Zeer goede schrijfcoëfficiënt bij lage en middelmatige temperatuur

    Materialen die geschikt zijn voor ESD

    iglidur I8-ESD antistatisch kunststof voor 3D-printen
    • Volumeweerstand 104 tot 107Ω x cm
    • Hoge UV-bestendigheid
    • Kan verwerkt worden op systemen met en zonder CO2 laser
    iglidur I8-ESD antistatisch kunststof voor 3D-printen
    • Volumeweerstand 106 tot 109Ω x cm
    • Voorkomt interferentiestroom in levend onderdeel
    • Verhoogde stijfheid
    Elektrostatisch dissipatieve (ESD) grijper

    Chemisch bestendige materialen

    iglidur i10 chemisch bestendig kunststof voor 3D-printen

    Wat betekent levensduur?

    • Geen significante veranderingen in mechanische specificatie
    • Geen verandering in kleur of oppervlak
    • <3% gewichtstoename of <0,5% gewichtsverlies mogelijk
    • <15% verandering in compressiekracht bij breuk mogelijk
    • <2 verandering in Shore D hardheid mogelijk

    Wat betekent voorwaardelijke weerstand?

    • Merkbare veranderingen in materiaalgewicht en specificatie
    • Lichte verandering in kleur en oppervlak mogelijk
    • 3 tot 8% gewichtstoename of 0,5 tot 3% gewichtsverlies mogelijk
    • 15 tot 25% verandering in compressiekracht bij breuk mogelijk
    • 2 tot 5 verandering in Shore D hardheid mogelijk
    iglidur i10 chemisch bestendig kunststof voor 3D-printen
    • Hoge chemische bestendigheid
    • Geschikt voor voedingsmiddelen volgens FDA
    • Alleen beschikbaar in 3D-printservice binnen zeven dagen
    iglidur J260 chemisch bestendig filament
    • chemische bestendigheid
    • Temperatuurbestendig tot 120°C in continu bedrijf
    • Zeer goede schrijfcoëfficiënt bij lage en middelmatige temperatuur

    Voedselveilige materialen

    Voedselveilig filament
    • Bescherm voedselveilig filament tegen stof
    • Reinig alle contactonderdelen grondig voor het printen, vooral het extruder rondsel, de printnozzle en het printbed.
    • Gebruik geen lijm of lijm van levensmiddelenkwaliteit
    • Selecteer de instellingen van de slicingsoftware voor een dicht oppervlak
    • Verminder het printtoental en pas de lijndikte aan de spuitmonddiameter aan
    iglidur i151 voedselveilig filament
    • Geschikt voor levensmiddelen volgens FDA en EU 10/2011
    • Optische detecteerbaarheid door blauwe kleur
    • Gemakkelijk te verwerken met elke printer
    iglidur i6 voedselveilige kunststof voor 3D-printen
    • Geschikt voor levensmiddelen volgens FDA
    • Nauwkeurig in detail met exacte oppervlakken
    • Ideaal voor wormtandwiel
    iglidur i6 voedselveilige kunststof voor 3D-printen

    Materialen voor structurele onderdelen en printen van meerdere materialen

    Vezelversterkt igumid P150 3D-printfilament
    • buigsterkte 87MPa, elasticiteitsmodulus 5GPa
    • Hoogste sterkte en stijfheid dankzij vezelversterking
    • Niet zelfsmerend, constructiemateriaal voor lichtgewicht componenten
    Vezelversterkt igumid P190 3D-printfilament
    • buigsterkte 237MPa, elasticiteitsmodulus 11,5GPa
    • Hoogste sterkte en stijfheid dankzij vezelversterking
    • Niet zelfsmerend, constructiemateriaal voor lichtgewicht componenten
    Vezelversterkt igumid P190 3D-printfilament

    Hars voor DLP 3D-printen

    3D-printhars voor slijtvaste onderdelen

    Download tips over filament 3D-printen en printprofiel

    Tips voor 3D-printen met filament

    3D-print tips

    Hier downloaden
    3D printfilament van igus®

    Profiel voor het printen van filamenten

    Meer informatie

    Informatie over het eigen testlaboratorium voor materiaaltesten en de printservice

    igus testlaboratorium

    Getest!

    Naar de testresultaten
    Online 3D printservice

    3D-printen

    Naar de igus® 3D-printservice

    Contact

    Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

    Profile
    Roy Snellens

    Product Manager drytech®

    0346 353 932Verstuur een e-mail

    Klantenservice en verkoop