- Extremely robust and rigid with carbon fibre reinforcement
- Suitable for structural components and multi-material components
- Flexural strength of up to 167MPa
Material profile for Bambu Lab available for download
Material profile for Bambu Lab available for download
Zeer sterk filament voor structurele componenten of als materiaalpartner voor multimateriaalcomponenten
igumid P190 is een extreem sterk en stijf 3D-geprint filament dankzij de versterking met koolstofvezels. Het werd speciaal ontwikkeld als partnermateriaal voor iglidur i190 voor de productie van zeer sterke en tegelijkertijd voor schrijfwerk geoptimaliseerde onderdelen in multimateriaalprinten. Daarnaast kan het worden gebruikt voor het printen van stabiele structurele componenten. Dankzij de hoge sterkte en stijfheid en de lage dichtheid van 1,25g/cm³ is igumid P190 ideaal voor lichtgewicht constructies met lage materiaalvereisten.
Vanwege de schurende vezels moet de gebruikte printer voor het verwerken van het filament een slijtvaste (bijv. geharde) nozzle en extruder rondsel hebben. Het hechtmiddel voor tribofilament kan worden gebruikt voor een betere hechting aan de drukplaat. Het filament is erg gevoelig voor vocht en moet worden opgeslagen in een droogcontainer en regelmatig actief worden gedroogd.
Je kunt type-instructies voor printen met meerdere materialen vinden in onze blog: Ga naar de blog
igumid P190 kan worden gekocht als filament voor verwerking met je eigen printer of worden besteld in onze 3D printservice via STEP-bestand als een stand-alone component of als een 2K component in combinatie met iglidur i190. Meer informatie over onze in-house multi-materiaal 3D-printservice met igumid P190 en andere filamenten vindt u hier: Meer informatie
Wanneer gebruiken?

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur