Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Modemweg 37c

3821 BS Amersfoort

+31(0)346 353 932
NL(NL)
drylin® E elektromotoren
Verzendklaar binnen 24 uur
Ga naar de webshop

Automatisering met stappenmotoren, gelijkstroommotoren en EC/BLDC-motoren

Voor lineaire assen en handlingsystemen biedt igus een breed scala aan elektromotoren. Hybride stappenmotoren of DC-motoren worden gebruikt in spindelaandrijvingen, tandriemen en
tandheugelaandrijvingen. De elektromotoren complementeren het gamma aangeboden door igus automatiseringstechnologie. Op die manier kunnen hele handling-systemen worden geconfigureerd in combinatie met lineaire assen.
Stappenmotoren drylin E voor aandrijftechnologie

Stappenmotoren

  • Krachtig in vijf maten
  • Motoren met metrische connector of draad uitgang
  • Met encoder en rem voor extra veiligheid
  • Verhoogde anti-rotatie-functie dankzij bewerkte platte motoras (D-cut)
Meer informatie
Meer gelijkstroommotoren en DC motors drylin E

Gelijkstroommotoren

  • Ook beschikbaar met beschermende behuizing
  • Koppels van 0,1 tot 1,8 Nm
  • Versnel tot 440 tpm
  • Verhoogde anti-rotatie-functie dankzij bewerkte platte motoras (D-cut)
Meer informatie
EC motor drylin E, borstelloze DC-motor

EC/BLCD motoren

  • Met Hall en encoder
  • Installatiematen NEMA 17, 23 en 34
  • Vrijwel slijtagevrij
  • Zeer hoge snelheden
  • Voordeliger dan conventionele servomotoren
Meer informatie
Draadspindel-stappenmotor drylin E

Draadspindel-stappenmotoren

  • Drie installatiegroottes met geslagen draad en houdkoppel van 0,1 tot 2 Nm
  • Zeven draadspindeltypen met spoedwaarden van 0,8 mm tot 50 mm
  • De hoogste nauwkeurigheid 
  • Bij passende spindelmoeren leverbaar
  • Bij gebruik van een stappenmotor zonder encoder kan de draadspindel worden bevestigd aan de andere zijde
Meer informatie
Stappenmotor met IP68-bescherming tegen water

Stappenmotor met IP68-bescherming tegen water

  • Installatiemaat: NEMA23/flensinstallatiemaat 56 mm
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP68 (10 m)
  • Houdkoppel: 1,30 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluiting: klemmenbox

 
Kijk in de webshop
Gelijkstroommotoren met wormwiel drylin E

Gelijkstroommotor met wormwiel

  • Met spiebaan
  • Ruimtebesparend en compact ontwerp
  • Koppel van 0,75 Nm tot 2,00 Nm
  • Versnel tot 350 tpm
  • Stille werking
  • Roterende positie-encoder inbegrepen
Kijk in de webshop

Waarom drylin® E motoren?

Elektromotoren zijn verzendklaar in 24 uur


Verzendklaar in 24 uur
Grote voorraden van elektromotoren


Voortdurend aangevulde grote voorraden
drylin® E motoren kennen een lange levensduur


Lange levensduur product
Lange termijn productbeschikbaarheid


Het productassortiment is beschikbaar op lange termijn
Geen minimale bestelhoeveelheid voor elektromotoren

 
Geen minimale bestelhoeveelheid
100% getest


100% getest

drylin® E productwijzer

Voor elektromotoren

Motorconfigurator

Vind de juiste motor in slechts enkele stappen

Met de expert vindt u in een paar muisklikken de juiste motor voor uw toepassing. Voer gewoon de gewenste criteria in.
Vind nu de juiste motor

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Aandrijftechniekconfigurator

Vind het juiste lineaire systeem in slechts enkele stappen

Assembleer de geschikte elektromotor snel en gemakkelijk in slechts een paar stappen met ons lineair systeem.
Vind nu de juiste lineaire aandrijving en motor

Voor spindelmotoren

Spindelmotor configurator

Vind de juiste motor met spindelmotor in slechts een paar stappen

Vind de juiste oplossing in slechts een paar klikken: voer gewoon de vereisten in en krijg de juiste resultaten.

Vind nu de juiste spindelmotor

drylin® E motor besturingssystemen

Rijwegen, posities, snelheden en bedrijfstijden kunnen gemakkelijk worden gedefinieerd met de stappenmotor dryve D1 via een besturingssysteem dat is gebaseerd op een webinterface. De dryve D3 DC-motorbesturingsunit maakt het mogelijk lineaire systemen gemakkelijk te besturen.
  • Snelle initiële bewerking
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met vele industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin® lineaire assen
Meer informatie
Voorbeeldprogramma's van igus

drylin® E voorbeeldprogramma's

Bespaar tijd en geld met de igus® voorbeeldprogramma's (voorbeeldsoftware)
  • Download programma's met master/besturingssysteem programma & dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibel met commercieel beschikbare single-board computers/ontwikkelings-boards
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Naar de voorbeeldprogramma's

drylin® E accessoires

drylin® E tandwieloverbrenging

drylin® E motoraandrijving

De motoraandrijvingen van de drylin E series overtuigen dankzij hun lage radiale speling, stille werking hoge aandrijfkoppel en 96% efficiency.
  • Planetaire tandwielen voor igus® stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • 2 installatiegroottes
  • Reductie van 3 en 5 leverbaar
Kijk in de webshop

drylin® E koppelingen

De koppeling verbindt de aandrijfpen van de as met de motor. Een elastische polymeer insert in het midden van de koppeling brengt het motorkoppel over. Dit dempende element compenseert eventuele radiale en axiale speling.

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • 20 versies uit voorraad leverbaar
  • Vibratie dempend
  • Vastclippen
  • Temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
  • Shore hardheid 98 Sh A
Kijk in de webshop
drylin® E tandwieloverbrenging



Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.