Verander van taal :
Meerdere miljoenen werkcycli per jaar met maximale precisie in het micrometerbereik en vijf jaar onderhoudsvrije werking: Häcker Automation GmbH ontwikkelt en produceert machines voor microassemblage die aan de hoogste eisen voldoen. Het bedrijf uit Schwarzhausen laat ook niets aan het toeval over als het gaat om partnerbedrijven en componenten. Vandaag de dag worden kabels en kabelrups van igus® gebruikt voor de energie- en datavoorziening.
"De kabels moeten optimaal worden geleid in de ketting - vooral als de ketting dicht op elkaar ligt. Er moet rekening worden gehouden met de buigradius, de interne scheiding en de effectieve trekontlasting. De kabels mogen geen beweging vertonen in de ketting, maar ze mogen ook niet gefixeerd zijn: Hier is veel gedetailleerde engineering voor nodig, waarbij igus® ons uitstekend heeft ondersteund."
Jens Beyer, technicus bij Häcker Automation GmbH
Het ontwerp van de kabeldrager
het kabeldraagsysteem. Ook hier is altijd gedetailleerd werk nodig, wat igus® en Häcker samen hebben gedaan. Jens Beyer: "De kabels moeten optimaal in de ketting worden geleid - vooral wanneer de ketting dicht op elkaar ligt. Er moet rekening worden gehouden met de buigradius, de interne scheiding en de effectieve trekontlasting. De kabels mogen geen beweging vertonen in de ketting, maar ze mogen ook niet gefixeerd zijn: Hier is veel gedetailleerde engineering voor nodig, waarbij igus® ons uitstekend heeft ondersteund." Met succes: Zelfs energiekettingsystemen met de kleinste afwikkelbereiken van slechts 50 mm, die bijvoorbeeld worden gebruikt in het bewegingssysteem voor de doseerslag, bereiken de extreem lange levensduur die Häcker vereist. Dit is ook opmerkelijk omdat de kabels en energietoevoersystemen worden blootgesteld aan hoge spanningen vanwege de hoge snelheden. Maar het ontwerpwerk dat igus® voor Häcker heeft uitgevoerd, garandeert een hoge beschikbaarheid over lange perioden. Er werden ook overtuigende oplossingen ontwikkeld voor speciale vereisten - zo kon igus® na tests in het laboratorium een PE-kabel aanbieden die compatibel is met de kabelrups met een doorsnede van 1,5 mm2 voor het energiekettingsysteem bij Häcker. De gedetailleerde
werk omvat de kettingbevestiging, die structureel geïntegreerd is in het energiekettingsysteem, en de selectie van de kabel. De hoge eisen aan de levensduur maken het noodzakelijk dat alleen geteste componenten worden geïnstalleerd. Dit geldt zowel voor de energieketting als voor de kabels, die kant-en-klaar als kant-en-klare® van igus® worden geleverd: het montagepersoneel in Schwarzhausen hoeft dan geen montagewerkzaamheden uit te voeren en kan de complete kabelset inclusief stekkerverbindingen direct aansluiten. Dit bespaart tijd, en dat is wat telt bij Häcker: voor de bouw van een machine wordt slechts een doorlooptijd van tien dagen geschat.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur