PTFE-vrije en FDA-conforme polymeercoating voor bak apparatuur

Betrouwbare, slijtage- en onderhoudsvrije oplossing in de voedselproductie

Profiel

Gebruikte producten

iglidur IC-05

Poedercoating IC-05

Probleem

Oplossing

Tribocoating vereist geen externe smeermiddelen en is daarom FDA-conform.

De deegproducten worden automatisch naar het volgende station in het productieproces getransporteerd. Omdat de coating onderhoudsvrij is, kunnen lange stilstandtijden worden vermeden.

Coating sample

Bestel een gratis sample

  • Sample met iglidur IC-05 coating
  • Voedingsconform volgens FDA en EU10/2011
  • Geïntegreerde vaste smeermiddelen maken smering overbodig
  • 480 uur zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227
Coating whitepaper voorvertoning

Whitepaper coating

  • Functionaliteit en verwerking
  • De perfecte coating voor jouw toepassing
  • Tips voor zelf coaten
  • voorbeelden van praktische toepassingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop