Coating powder

iglidur coating powder – robust surfaces made easy
With our iglidur coating powder, you get reliable coating powder for simple and even powder coating. The powder creates wear-resistant and sliding surfaces that are ideal for industrial applications – especially where dry-running coatings or high sliding properties are required. Whether metal or component coatings, our range provides a solution that can withstand high loads. Discover iglidur coating powder now and create long-lasting surfaces that are precisely tailored to your requirements.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u