De fabrikant installeert nu E2/000 en E2 micro-kabelrupsen in zijn palletisers. De modulaire kabelgeleiders zijn geschikt voor toepassingen met dynamische bewegingen en geleiden alle kabels binnen een vaste bewegingsradius die wordt bepaald door de schakels van de kabelrupsschakel. Geïnstalleerd op de X-, Y- en Z-as van de palletisers, voorkomen de kabelrupsen trillingen dankzij de gedefinieerde beweging van de kabels, minimaliseren ze de spanning op de kabels en verlengen ze de levensduur van de systemen, zelfs over lange rijwegen.
Om de montage en het latere onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben de kabelrupsen scharnierende kabelrupsschakels aan de binnen- en buitenkant die een snelle toegang tot de kabels mogelijk maken. De montage is eenvoudig en kan flexibel worden aangepast aan verschillende machine-indelingen.
Dankzij de hoge stabiliteit en het slijtvaste materiaal zijn de kabelrupsen betrouwbaar in gebruik. Daarom zijn ze geïnstalleerd in verschillende MF TECNO machinetypes. In verpakkingsmachines maken de kabelrupsen kabelgeleiding in extreem kleine installatieruimten mogelijk. En op verpakkingssystemen werken de systemen betrouwbaar bij verhoogde stofbelastingen.
De kabelrupsen die zijn geïnstalleerd in de MF TECNO lijnen ondersteunen nu bewegingen op armen, hef eenheden, roterende koppen, doseerstations en aftoppingseenheden. De structuur is bestand tegen schokken, slijtage en afzettingen. Bovendien zorgen chainfix trekontlastingselementen voor een veilige positionering van de kabels, verminderen ze de belasting en voorkomen ze de vorming van kabellussen.