Verander van taal :
Een vers gebakken pizza in slechts 90 seconden met één druk op de knop? De BistroBox is een zelfbedieningspizzeria met de eerste volledig automatische pizzaoven van Oostenrijk. De kern van de innovatieve combinatie van gekoeld opslagsysteem en pizzaoven wordt gevormd door smeer- en onderhoudsvrije lagertechniek zoals een transportband en andere lagertechniek die ervoor zorgt dat de pizza van het koelstation naar de oven en uiteindelijk naar de klant wordt getransporteerd. Alle onderdelen moeten voldoen aan de hoge hygiënische eisen van de levensmiddelentechnologie ... bij temperaturen tot 300°C.



... en nog veel meer.


Afbeelding 3: Het platform met de pizza, dat langs de tandriemas beweegt, kan worden uitgetrokken. 3D-geprinte tandwielen en tandheugels helpen hierbij.

Afbeelding 4: In dit station wordt de pizza uit de verpakking gehaald. Het platform in het station draait meerdere keren om zijn eigen as. Dit wordt mogelijk gemaakt door een PRT-draaikranslager.

Afbeelding 5: igubal scharnier met veerbelaste bevestigingsclip in het sluitmechanisme van de ovendeur.

Afbeelding 6: De FDA-conforme blauwe tribotape voering vermindert slijtage op wrijvingspunten in de automaat.

Afbeelding 7: Wrijvingsarm lager: xiros kogellager in de verkoopautomaat.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur