igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
25 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
23 mm
Krommingsradius [R]
40 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,75 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 24,75
Verzendklaar in 48-72 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E16.2.040.0EUR 24,75
easy chain® series E16, kabelrups, te vullen op de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE16.2.040.02340