Verander van taal :
Bent u op zoek naar CAD-gegevens?
In onze CAD-database kunt u onze tandheugel CAD-gegevens in 2D of 3D bekijken en downloaden, gratis en zonder registratie.

Kies uit 8 verschillende modules


igus bezit het grootste testlaboratorium van de industrie met een totale oppervlakte van 3.800m2.
Om de hoge kwaliteit van onze producten te garanderen, worden de tandheugels in ons igus testlaboratorium aan de tand gevoeld. De verzamelde empirische waarden maken een voortdurende optimalisatie van onze tandheugels en het gebruik in slijtage intensieve continue toepassingen mogelijk. Het is ons doel om de beste kunststof oplossing voor uw toepassing te leveren.
Wat is een tandheugel?
Een tandheugel is een langwerpig onderdeel met een reeks tanden. Het wordt gebruikt om kracht over te brengen tussen één of twee tandwielen. Bij het combineren van tandheugel en tandwiel is het belangrijk dat ze dezelfde module gebruiken.
Wat geeft de module van een tandheugel aan?
De module van een tandheugel geeft de grootte van de tand van een tandheugel aan.
Wanneer passen tandheugel en tandwiel op elkaar?
De tanden van de tandheugel en het tandwiel moeten dezelfde module hebben om soepel in elkaar te passen.
Moeten de iglidur® kunststof tandheugels gesmeerd worden?
Nee, iglidur® tandheugels hebben geen externe smeermiddelen nodig.
Ik heb een speciale geometrie nodig voor een tandheugel, kan dat?
Ja, dat is mogelijk. We adviseren u graag, ook over het juiste materiaal. U kunt hier[Link extid="378" title="Hier"] een aanvraag doen voor uw individuele tandheugel. Er is geen minimale bestelhoeveelheid. Van één stuk tot enkele miljoenen, alles is mogelijk.
Hoe worden de iglidur® kunststof tandheugels vervaardigd?
igus heeft drie productieprocessen voor tandheugels:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur