igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
56 mm
Max. kabeldiameter
50 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
100 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 10,52 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 115,72
Verzendklaar in 48-72 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4.56.05.100.0EUR 115,72
Serie E4.56, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopendToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE4.56.05.100.050100