Kabelgeleiding voor pick & place robots: veilig geleid ondanks een draaiende as

Lichtgewicht en flexibele roterende energievoorziening zorgt voor een soepele kabelgeleiding naar de grijper

Profiel

  • Wat was er nodig? E2 microserie energieketting, ontworpen als een omgekeerde bochtstraal energieketting en reizend in een rotatiemodule, kant-en-klaar gemonteerd geleverd als een readychain. ®
  • Vereisten: Behoedzame kabelgeleiding naar de roterende as met een hoog aantal cycli, in continu bedrijf, met 360° rotaties in minder dan een seconde, snelheden tot 7 m/s en versnellingen tot 60 m/s2
  • Industrie: Robotica; pick-and-place-robots
  • Succes voor de klant: De energieketting met omgekeerde buigradius bereikt hoge rotatiehoeken en ondersteunt dankzij het extreem lage gewicht de hoge flexibiliteit en snelle bewegingen van de robot. Het uitvalpercentage van de kabel die naar de A5-as leidt, is aanzienlijk verlaagd.
Pick & place robots van Festo

Probleem

Oplossing

Rotatiemodule met energieketting op de grijper
Rotatiemodule met energieketting op de grijper

energieketting E2 micro

E2 micro
  • Laag gewicht
  • Geschikt voor gebruik in zeer dynamische toepassingen

Roterende energievoorziening met omgekeerde bochtstraal

Roterende energietoevoer
  • Betrouwbare toevoer van energie, gegevens en vloeistoffen voor roterende assemblages
  • Rotatiehoek tot 450° mogelijk in één vlak

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop