Sprue picker: sprue uit de spuitgietmachine halen en scheiden

Sprue picker voor minder dan €2.000

  • De sprue wordt aan de zijkant uitgeworpen.
  • Elektrische aandrijving
  • Slijtvast onderdeel kan eenvoudig worden vervangen
  • Totale openings- tot sluitingscyclus in 1,25 s
  • Configureerbare onderbouw (aanpasbaar afhankelijk van machinetype)
igus Sprue Picker met lineaire as en grijper in de Customer Testing Area.
Diagram van besparing en terugverdientijd over 360 dagen, met twee terugverdientijdlijnen en winstgebied.

​​​​​​Voordelen van de sprue picker:

  • kosteneffectieve automatisering op de spuitgietmachine voor minder dan EUR 2.000 (vanafprijs)
  • Zuiniger produceren zonder handmatige verwerking van de sprue
  • ROI mogelijk na slechts enkele maanden

Leveringsomvang:

  • sprue picker kinematics IAP1
  • Motorbesturingseenheid drylin® D1 dryve
  • Voorbeeldprogramma voor EUROMAP / SELOGICA

Economisch gebruik bij interne productie

Hoe is de sprue picker opgebouwd?

Drylin W-lineaire geleiding vrijstaand met wagen en twee geleiders.

drylin W profielgeleiding

  • 100 % smering en onderhoudsvrij
  • Slijtvast
  • Tot 40 % goedkoper dan kogelomloopgeleidingen
  • Modulaire lineaire geleiding
Kogelomloopspindel met schroefspindel en flensmoer.

Loodschroefmoeren en loodschroeven

  • Volledig drooglopend: Tot 2,5 x hogere efficiëntie dankzij geoptimaliseerde flankhoeken
  • Geluids- en trillingsarme werking
  • Getest: Tot 25 % minder slijtage
NSV-eindstop op een lineaire geleider met verstelbaar aanslagblok.

drylin N compacte lineaire geleidingen

  • 100% onderhouds- en smeervrij
  • Geringe slijtage door lage wrijvingscoëfficiënt
  • Kleine totale hoogtes tussen 6 en 12 mm
  • Laag gewicht
iglidur-flenslager van kunststof.

iglidur J glijlagers

  • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
  • Slijtvast duurzaam materiaal
  • onderhoudsvrij
  • Meer dan 250 afmetingen uit voorraad leverbaar
iglidur J halffabrikaat plaat van kunststof, vrijstaand op lichte achtergrond.

plaat iglidur J

  • Lage halfwaarde bij droge werking
  • Onderhoudsvrij en voorspelbaar
  • Standaardprogramma uit voorraad
  • Mechanische verwerking geen minimale bestelhoeveelheid

Andere producten voor automatisering in de kunststofmachine-industrie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop