CNC-bewerkingscentrum voor de houtbewerkingsindustrie

kabelrups-, kabel- en opslagtechnologie voor houtverwerkingsmachines

Bewerkingscentrum
Kabelrups met extensie-dwarsverbinders op houtbewerkingsmachine
Grote slangen veilig geleiden op het bewerkingscentrum.

Welke boogketting is de juiste?

Meer informatie   ▶   Persoonlijk advies op maat

Tech omhoog en verlaag de kosten: Onze topproducten voor bewerkingscentra

E4.1L kabelrups
  • 30% lichter dan vergelijkbare maat E4.1 serie
  • Aan beide zijden te openen in de binnen- en buitenstraal
  • Ook geschikt voor zijwaarts gedraaide, staande en hangende toepassingen
E4Q.64L
  • Gemakkelijk met de hand te openen
  • Goedkoper dan het voorgaande model E4Q.58
  • Tegelijkertijd stabieler dan de E4.1 energieketting
readychain kabelrups met connectoren
  • Compleet energiekettingsysteem inclusief kabel
  • Montagetijd tot 95
  • Snelle montage - minder machinestilstand
Drylin R
  • 100 % smeringsvrij
  • Maatvast identiek aan kogelbussen
  • 8 verschillende asmaterialen
bal transferunit
  • slijtvast, smeervrij en duurzaam
  • ook geschikt voor zware ladingen met scherpe randen en gevoelige goederen
igubal flenslagers
  • Vervang de kogel eenvoudig met de hand
  • Smering en onderhoudsvrij
  • Bestand tegen chemicaliën en corrosie
welke kabelrups met extensie-dwarsverbinders

PVC-kabel in kabelrups ​

overzicht toepassingen houtbewerking

...en nog veel meer succesverhalen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop