drylin R as geleiding - de onderhoudsvrije oplossing

Garandeer robuustheid en precisie

drylin_R_producten

Uw gratis drylin R sample

drylin R sample

Whitepaper downloaden

drylin whitepaper

drylin as configurator

drylin as configurator

Waarom kiezen voor drylin R as geleidingen?

draaischroef pictogram

Eén-op-een vervanging heel gemakkelijk

fda-icoon

FDA-conformiteit met roestvast staal

precisie-icoon

Hoge nauwkeurigheid

pictogram laatste capaciteit

Robuust en flexibel

Stille werking

Stille werking

bestand tegen vuil icoon

De componenten van de drylin R as geleiding

Houten as onderzoek

Houten as
Slijtage op hout

Praktische toepassingsvoorbeelden voor as geleiders

banner

Technologie voor bedrijfsvoertuigen

Naar het artikel
banner

Laboratoriumpersen

Naar het artikel
banner houten stokken

Houten bureaus

Naar het artikel
afbeelding

Spoor- en tunnelreiniging

Naar de artikelen

drylin R lineaire geleiding

  • 100%, smeervrij
  • Identieke afmetingen als recirculerende kogellagers
  • Breed scala aan behuizingsvormen
  • Asen, as uiteinden en accessoires uit voorraad leverbaar
  • 8 verschillende as materialen
  • Verwisselbare voeringen
  • Behuizing verkrijgbaar in VA roestvrij staal

drylin R as geleiding ontwerp

drylin® type

VerhoudingenKenmerken van igus® glijlagersKenmerken van wentellagerTechnische gegevens van igus® glijlagersTechnische gegevens van wentellagersMet name relevant voor de volgende industrieën:
Precisie++++0,02 - 0,15 mm0,001-0,01mmGereedschapsmachines, CNC-verwerking, elektronicaproductie
Volledig smeermiddelvrij+++ +Medicijnen, verpakking, voedsel, cleanroom, consumptiegoederen
Onderhoudsvrij++++Industriebreed
Gewichtsvoordeel++++Aluminium ca. 2,7g/cm³ polymeer ca. 1,5g/cm³Staal ca. 7,8 g/cm³Behandeling, automatisering, laboratorium, vrije tijd
Hoge dynamiek bij lage laatste++++Verpakking, verwerking, automatisering
Hoge dynamiek bij hoge laatste++++Verpakking, verwerking, automatisering
Slaglengte-variatie+++++Cameratechnologie, textiel
Wrijvingscoëfficiënt++++0,15 - 0,3 µ0.001-0.05µHandmatige verstelling, zwenkbaar
Gevoeligheid voor vuil++++Verpakkings-, steen-, textiel-, papier-, verfsystemen
Geluidsreductie ¹+++++45-60 dB60-70 dBGeneeskunde, laboratorium, meubilair
Kostenvoordeel+++++Industriebreed
Corrosiebescherming+++Vultechnologie, chemicaliën, voeding
Magnetisme++++Kunststof, aluminiumStaalMedicijnen, testapparatuur
Chemische bestendigheid++++1,4751 + iglidur® X1.4112Geneeskunde, voeding, galvaniseren, vullingsystemen
Compatibiliteit van de assemblages++++Mallenbouw, assemblagelijnautomatisering
Stille werking zonder trillingen+++++Cameratechnologie, inspectie, geneeskunde, 3D-printer
Geschiktheid voor kort slak++++Textiel, behandeling
Gemakkelijk te monteren en snelle vervanging++++Mallenbouw, assemblagelijnautomatisering
Stijfheid++++Gereedschapsmachines, CNC-verwerking, elektronicaproductie
Lange rijwegen van meer dan 10m+++Camera, transportbandtechniek, materiaalverwerking
Temperatuurbestendig++++tot +250°CChemische stoffen
Soepele loop++++Handmatige aanpassing
Versnelling, maximaal ²+++++50m/s²15m/s²Automatisering, verwerking
Snelheid, maximaal ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomatisering, verwerking

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop