Energietoevoersystemen en lagers voor windturbines

Toepassingsgebieden

Windturbine waarbij wordt aangegeven waar motion plastics worden toegepast
Windturbine waarbij wordt aangegeven waar motion plastics worden toegepast
Glijlager in de rotorbladvergrendeling
  • Tot 200 MPa statisch en 140 MPa dynamisch
  • Slijtvast en vormvast
Glijlager in het rotorbladhoek-verstelsysteem
  • Tot 200 MPa statisch en 140 MPa dynamisch
  • Slijtvast en vormvast
iglidur halffabrikaat platen in azimuth-remmen
  • Gegoten of spuitgegoten onderdelen
  • Hoge slijtvastheid en drukbestendigheid
iglidur halffabrikaat platen in het azimuth-systeem
  • Extreem hoge slijtvastheid
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Ongevoelig voor vuil
e-loop in windturbine
  • Modulair systeem, gemakkelijk te openen
  • Bescherming tegen stoten dankzij robuuste PU-buitenbehuizing
RBR roterende energietoevoer in het rotorblad en in het azimuth-instelsysteem
  • Voor hoge vulgewichten en krappe ruimtes
  • Rotatiehoek tot 900°

Andere producten voor windturbines

Tordeerbare kabel

Torsie kabels

  • Voor torsietoepassingen met +/- 180° bij 1 m kabellengte
  • 4 jaar garantie
twisterband

twisterband

  • Roterende bewegingen tot 7.000°
  • Rotatiesnelheden tot 180°/s
  • Modulair en eenvoudig te vullen
triflex R

meerassige kabelrups

  • Gedefinieerde buigradius
  • +/- 10° torsie per kettingschakel
  • Hoge trekkrachtabsorptie
iglidur Q3E
  • Geschikt voor extreme belastingen
  • kosteneffectief door spuitgieten
Onderhoudsplatform voor windturbines

Succesvol in gebruik

Onderhoudsplatform voor windturbines


Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop