Verander van taal :
RWE Power AG gebruikt igus® chainflex® als standaardkabel voor bussystemen
De hoge belasting waaraan elektrische kabels worden blootgesteld in de bruinkoolwinning in dagbouw wordt meteen duidelijk als je een van de machtige graafmachines met schoepenrad aan het werk ziet in de Rijnlandse mijnbouwgebieden. Na uitgebreide tests besloot de exploitant van de dagbouwmijnen, RWE Power AG, om igus® chainflex®-kabel in de fabrieksstandaard op te nemen. Er worden klantspecifieke geoptimaliseerde kabels gebruikt, die bijzonder goed bestand zijn tegen mechanische belasting.
"De energieketting bespaart ruimte en is minder gevoelig voor slijtage. We integreren ook extra elementen zoals een watervoorziening voor de werking van de apparatuur voor immissiecontrole op het bakwiel en de transportband van de grote machine, wat ons helpt om stofvorming tijdens de mijnbouw te voorkomen."
Jürgen Lenz, projectingenieur bij RWE
Wat interessant is vanuit het oogpunt van de kabelspecialisten, is dat de belangrijkste eigenschap van de Chainflex® types - hun geschiktheid voor gebruik in kettingen - in de meeste gevallen niet vereist is. In plaats daarvan staan de typische specificaties voor zware toepassingen centraal, zoals slijtvastheid en UV-bestendigheid. Er zijn echter uitzonderingen. In juni/juli 2013 onderging een van de zeven graafmachines met emmerwielen uit de jaren 1970 een groot onderhoudsprogramma. Als onderdeel van dit werk werd de sleepringassemblage in de machtige draaikrans van de graafmachine vervangen door een grote, ongeveer één meter brede igus ®-energieketting, die natuurlijk ook gevuld is met de nieuw gestandaardiseerde buskabel.
RWE projectingenieur Jürgen Lenz: "De energieketting bespaart ruimte en is minder gevoelig voor slijtage. We integreren ook extra elementen, zoals een watertoevoer voor de werking van de apparatuur voor immissiecontrole op het emmerwiel en het transportbandtraject van de grootschalige apparatuur, wat ons helpt stofvorming tijdens de mijnbouw te voorkomen." Het brede assortiment aanvullende kabels voor de kabelrups maakt een complete oplossing van alle kabels voor deze toepassing mogelijk. Van de hierboven beschreven buskabels tot middenspanningskabels. De trog en de bekleding werden geïnstalleerd door medewerkers van igus®, die ook de kabelbundel en de vulling uitvoerden. Om toegang te krijgen tot de installatieplaats moest eerst een smalle doorgang worden gesneden door de dikke staalconstructie ter hoogte van de verbinding tussen de rupsbaan en de bovenbouw.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur