Verander van taal :

Of het nu gaat om particuliere oplaadpunten, openbare laadstations of grote oplaaddepots: een goed georganiseerde oplaadinfrastructuur is een essentiële bouwsteen voor het succes van elektromobiliteit. Dankzij onze kabelbeheersystemen heerst er meer orde en veiligheid in de oplaadruimte. De ruimtebesparende, onderhoudsvrije oprolsystemen zorgen voor een veilige geleiding van AC- en DC-laadkabels en beschermen deze op betrouwbare wijze tegen weersinvloeden, beknelling, stoten, vandalisme en diefstal. Minder struikelgevaar door rondslingerende kabels zorgt ook voor meer veiligheid voor de gebruikers.
Het retractiesysteem voor DC-laadpalen zorgt voor een opgeruimde omgeving en biedt effectieve bescherming voor de laadkabels, die veilig in de laadpaal worden opgerold. Niet eroverheen rijden, niet klem komen te zitten tussen de autobanden en de stoeprand.
Het geautomatiseerde kabelgeleidingssysteem voor hoogwaardige DC- en MCS-laadkabels zorgt voor ruimtebesparing en beschermde energieoverdracht in veeleisende depot- en laadinfrastructuren.

Het geïntegreerde kabelbeheersysteem voor wisselstroom-laadpunten dat de laadkabel automatisch oprolt en beschermt. Dankzij de bevestigingsgaten kan het apparaat eenvoudig in behuizingen en oplaadstations worden geïntegreerd.
Krappe parkeerplaatsen, smalle parkeerplaatsgrenzen: het elektrisch aangedreven kabelbeheersysteem voor wisselstroom-laadpunten, dat aan het plafond of aan een frame wordt bevestigd, is de ideale oplossing voor parkeeromgevingen met een hoge parkeerdichtheid, waar elke centimeter telt.

De e-spool flex light is een compact kabelbeheersysteem dat AC-oplaadkabels op een overzichtelijke manier en zonder verdraaiing oprolt via een centrale geleiding – zonder sleepring voor een ononderbroken gegevensoverdracht.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur